RxByte1 – RxByte15

Allgemeines

Diese allgemein als Input MTU-Baustein bezeichneten Register werden für die Übertragung von Daten an das übergeordnete System verwendet.

Kontrollbyte in Empfangsrichtung

Das Modul verwendet Kontrollbytes für die Übertragung von Information an das übergeordnete System, um diesem das Zusammensetzen des Rahmens anhand der einzelnen Input MTU-Bausteine und Segmente zu ermöglichen.

Bit

Beschreibung

0...5

0...63 = Segmentlänge

6

0 = Kontrollbyte für das nächste Segment in einer neuen MTU (RxByte1)

1 = Kontrollbyte für das nächste Segment folgt direkt nach Segmentende

7

0 = Frame nicht zu Ende

1 = Frame zu Ende

Segmentlänge

Definiert die Länge des empfangenen Frames Allerdings stehen im Kontrollbyte nur sechs Bit zur Verfügung, deshalb ist 63 als größte Teillänge hier möglich. Ist der empfangene Frame länger als diese maximale Segmentlänge, wird auf mehrere Segmente mit den zugehörigen Kontrollbytes aufgeteilt. Das wirkliche Frameende wird durch das Bit 7 im letzten Segment erkannt.

Kontrollbyte-Position

Gibt die Position an, an der das nächste Kontrollbyte erwartet wird.

Siehe auch Mehrere Segmente/Segmentgröße.

Frame-Endekennung

Dieses Bit wird als Frame-Endekennung in das letzte Segment gesetzt. Jetzt kann die Anwendung den Frame weiter verarbeiten.