TM5SPS1F

Einführung

Bei dem Elektronik-Erweiterungsmodul TM5SPS1F handelt es sich um ein 24-VDC-Stromver­sorgungs-Elektronikmodul für interne E/A-Versorgung mit Sicherung.

Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung

Auf der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung können die Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

Weitere Informationen über die Konfiguration von Statusbits finden Sie unter Statuszuordnung.

Weitere allgemeine Beschreibungen finden Sie unter Beschreibung der Registerkarte TM5 Modul E/A-Zuordnung.

Statusbit-Zuordnung

In der folgenden Tabelle wird die Konfiguration der TM5SPS1F-Statusbitzuordnung beschrieben:

Kanal

Typ

Beschreibung

ModuleOK

BYTE

Status der kompakten E/A und der Elektronikmodule

DcOk

BOOL

Spannungsbereich:

o0: Ungültig

o1: Gültig

reserved

BOOL

Reserviert.

NetworkOk

BOOL

TM5 Bus:

o0: Busfehler

o1: OK.

I/O Data valid

BOOL

Datengültigkeit:

o0: Gültig

o1: Ungültig

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

reserved

BOOL

Reserviert

Status

BYTE

Status des Moduls

 

Bus power supply warning

BOOL

Warnung Bus-Spannungsversorgung (1 = Überstrom > 2,3 A oder Niederspannung < 4,7 V)

reserved

BOOL

Nicht verwendet (Bit=0)

I/O power supply warning

BOOL

E/A-Spannungsversorgungswarnung (0 = DC OK)

Registerkarte „Benutzerdefinierte Parameter“

Für dieses Modul ist keine Parameterkonfiguration erforderlich.