In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des Bausteins TM7BAO4VLA aufgeführt:
Wichtige Kenndaten |
||
---|---|---|
Anzahl Ausgangskanäle |
4 |
|
Signaltyp |
Spannung |
|
Ausgangsbereich |
-10 bis +10 VDC |
|
Auflösung |
11 Bit + Vorzeichen |
|
Aktor-Verbindungstyp |
M12, A-codiert, Verbinder vom Typ Buchse |
Die folgende Abbildung zeigt den Baustein TM7BAO4VLA:
(A) IN-Steckverbinder für TM7-Bus
(B) OUT-Steckverbinder für TM7-Bus
(C) IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung
(D) OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung
(1) Ausgangssteckverbinder
(2) Status-LEDs
Steckverbinder- und Kanalbelegung
In der nachstehenden Tabelle werden die Steckverbinder- und Kanalbelegungen des Bausteins TM7BAO4VLA aufgeführt:
Ausgangssteckverbinder |
Ausgangsstatus-LEDs |
Kanaltyp |
Kanäle |
---|---|---|---|
1 |
1 |
Ausgang |
Q0 |
2 |
2 |
Ausgang |
Q1 |
3 |
3 |
Ausgang |
Q2 |
4 |
4 |
Ausgang |
Q3 |
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs am Baustein TM7BAO4VLA:
(1) Status-LEDs für TM7-Bus, Gruppe von zwei LEDs: 1.1 (grün) und 1.2 (rot)
(2) Ausgangsstatus-LEDs, bestehend aus vier LEDs: 1, 2, 3 und 4 (gelb)
(3) Ausgangsbaustein-Status-LEDs, Gruppe von zwei LEDs: 3.1 (grün) und 3.2 (rot)
Die nachstehende Tabelle beschreibt die Status-LEDs für den TM7-Bus am Baustein TM7BAO4VLA:
Status-LEDs für TM7-Bus |
Beschreibung |
|
---|---|---|
LED 1.1 |
LED 1.2 |
|
AUS |
AUS |
Keine Spannungsversorgung am TM7-Bus |
EIN |
EIN |
TM7-Bus im Anlaufzustand: oSpannungsversorgung am TM7-Bus und oBaustein nicht initialisiert |
EIN |
AUS |
TM7-Bus im Betriebszustand: |
AUS |
EIN |
TM7-Busfehler erkannt |
Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den Ausgangsstatus am Baustein TM7BAO4VLA:
Kanal-LEDs |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|
1 - 4 |
AUS |
Verbindung geöffnet oder Aktor nicht angeschlossen |
EIN |
Der Analog-/Digital-Wandler wird ausgeführt, ein Wert ist verfügbar |
Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den Status des Ausgangsbausteins am Baustein TM7BAO4VLA:
Bausteinstatus-LEDs |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|
3.1 |
AUS |
Keine Spannungsversorgung |
Einmaliges Blinken |
Reset-Status |
|
Blinkend |
Anlaufstatus |
|
EIN |
Status „In Betrieb“ |
|
3.2 |
AUS |
OK oder keine Spannungsversorgung |
Zweifaches Blinken |
Spannungsversorgung nicht im zulässigen Bereich |
|
EIN |
Erkannter Fehler oder Reset-Status |