TM7BDM16A-Beschreibung

Wichtige Kenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des Bausteins TM7BDM16A aufgeführt:

Wichtige Kenndaten

Anzahl der Eingangs-/Ausgangskanäle

16

Eingangstyp

Typ 1

Eingangssignaltyp

Senke

Ausgangstyp

Transistor, max. 0,5 A

Ausgangssignaltyp

Quelle

Sensor- und Aktor-Anschlusstyp

M8, Verbinder vom Typ Buchse

Beschreibung

Die folgende Abbildung zeigt den Baustein TM7BDM16A:

G-SE-0006565.2.gif

 

(A)   IN-Steckverbinder für TM7-Bus

(B)   OUT-Steckverbinder für TM7-Bus

(C)   IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

(D)   OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung

(1)   Eingangs-/Ausgangssteckverbinder

(2)   Status-LEDs

Steckverbinder- und Kanalbelegung

In der nachstehenden Tabelle werden die Steckverbinder- und Kanalbelegungen des Bausteins TM7BDM16A aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte "I/O-Konfiguration".

E/A-Steckverbinder

E/A-Status-LEDs

Kanaltypen

Kanäle

1

1-1

Eingang/Ausgang

I0/Q0

1-2

Eingang/Ausgang

I1/Q1

2

2-1

Eingang/Ausgang

I2/Q2

2-2

Eingang/Ausgang

I3/Q3

3

3-1

Eingang/Ausgang

I4/Q4

3-2

Eingang/Ausgang

I5/Q5

4

4-1

Eingang/Ausgang

I6/Q6

4-2

Eingang/Ausgang

I7/Q7

5

5-1

Eingang/Ausgang

I8/Q8

5-2

Eingang/Ausgang

I9/Q9

6

6-1

Eingang/Ausgang

I10/Q10

6-2

Eingang/Ausgang

I11/Q11

7

7-1

Eingang/Ausgang

I12/Q12

7-2

Eingang/Ausgang

I13/Q13

8

8-1

Eingang/Ausgang

I14/Q14

8-2

Eingang/Ausgang

I15/Q15

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs am Baustein TM7BDM16A:

G-SE-0006567.2.gif

 

1   Status-LEDs für TM7-Bus, Gruppe von zwei LEDs: 1.1 (grün) und 1.2 (rot)

2   Kanal-LEDs, bestehend aus acht Gruppen mit je zwei LEDs: 1-1 bis 8-2 (orange)

3   Bausteinstatus-LEDs, Gruppe von zwei LEDs: 3.1 (grün) und 3.2 (rot)

Die nachstehende Tabelle beschreibt die Status-LEDs für den TM7-Bus am Baustein TM7BDM16A:

Status-LEDs für TM7-Bus

Beschreibung

LED 1.1

LED 1.2

AUS

AUS

Keine Spannungsversorgung am TM7-Bus

EIN

EIN

TM7-Bus im Anlaufzustand:

oSpannungsversorgung am TM7-Bus und

oBaustein nicht initialisiert

EIN

AUS

TM7-Bus im Betriebszustand:

AUS

EIN

TM7-Busfehler erkannt

Die nachstehende Tabelle beschreibt die E/A-Status-LEDs am Baustein TM7BDM16A:

Kanal-LEDs

Status

Beschreibung

1-1 bis 8-2

AUS

Entsprechender Eingang/Ausgang deaktiviert

1-1 bis 8-2

EIN

Entsprechender Eingang/Ausgang aktiviert

Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den E/A-Bausteinstatus am Baustein TM7BDM16A:

Bausteinstatus-LEDs

Status

Beschreibung

3.1

AUS

Keine Spannungsversorgung

Einzelnes Blinken

Reset-Zustand

Blinken

Anlaufzustand

EIN

Zustand "In Betrieb"

3.2

AUS

OK oder keine Spannungsversorgung

Einzelnes Blinken

Erkannter Fehler bei einem E/A-Kanal:

oDI: Überlauf oder Unterlauf des Eingangssignals

oDO: Überstrom oder Kurzschluss

Zweifaches Blinken

Spannungsversorgung nicht im zulässigen Bereich

EIN

Erkannter Fehler oder Reset-Zustand