In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des Bausteins TM7BDO8TAB aufgeführt:
Wichtige Kenndaten |
||
---|---|---|
Anzahl der Ausgangskanäle |
8 |
|
Ausgangstyp |
Transistor, max. 2 A |
|
Signaltyp |
Quelle |
|
Nennausgangsspannung |
24 VDC |
|
Sensoranschlusstyp |
Die folgende Abbildung zeigt den Baustein TM7BDO8TAB:
(A) IN-Steckverbinder für TM7-Bus
(B) OUT-Steckverbinder für TM7-Bus
(C) IN-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung
(D) OUT-Steckverbinder für 24-VDC-Spannungsversorgung
(1) Ausgangssteckverbinder
(2) Status-LEDs
Steckverbinder- und Kanalbelegung
In der nachstehenden Tabelle werden die Steckverbinder- und Kanalbelegungen des Bausteins TM7BDO8TAB aufgeführt:
Ausgangssteckverbinder |
Kanaltyp |
Kanäle |
|
---|---|---|---|
1 |
1 |
Ausgang |
Q0 |
2 |
2 |
Ausgang |
Q1 |
3 |
3 |
Ausgang |
Q2 |
4 |
4 |
Ausgang |
Q3 |
5 |
5 |
Ausgang |
Q4 |
6 |
6 |
Ausgang |
Q5 |
7 |
7 |
Ausgang |
Q6 |
8 |
8 |
Ausgang |
Q7 |
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs am Baustein TM7BDO8TAB:
1 Status-LEDs für TM7-Bus, Gruppe von zwei LEDs: 1.1 (grün) und 1.2 (rot)
2 Kanal-LEDs, bestehend aus acht LEDs (orange)
3 Bausteinstatus-LEDs, Gruppe von zwei LEDs: 3.1 (grün) und 3.2 (rot)
Die nachstehende Tabelle beschreibt die Status-LEDs für den TM7-Bus am Baustein TM7BDO8TAB:
Status-LEDs für TM7-Bus |
Beschreibung |
|
---|---|---|
LED 1.1 |
LED 1.2 |
|
AUS |
AUS |
Keine Spannungsversorgung am TM7-Bus |
EIN |
EIN |
TM7-Bus im Anlaufzustand: oSpannungsversorgung am TM7-Bus und oBaustein nicht initialisiert |
EIN |
AUS |
TM7-Bus im Betriebszustand: |
AUS |
EIN |
TM7-Busfehler erkannt |
Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den Ausgangsstatus am Baustein TM7BDO8TAB:
Kanal-LEDs |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|
1 bis 8 |
AUS |
Entsprechender Ausgang deaktiviert |
1 bis 8 |
EIN |
Entsprechender Ausgang aktiviert |
Die nachstehende Tabelle beschreibt die LEDs für den Status des Ausgangsbausteins am Baustein TM7BDO8TAB:
Bausteinstatus-LEDs |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|
3.1 |
AUS |
Keine Spannungsversorgung |
Einzelnes Blinken |
Reset-Zustand |
|
Blinken |
Anlaufzustand |
|
EIN |
Zustand "In Betrieb" |
|
3.2 |
AUS |
OK oder keine Spannungsversorgung |
EIN |
Erkannter Fehler oder Reset-Zustand |
|
Einzelnes Blinken |
Erkannter Fehler auf einem Ausgangskanal |