Dieser Abschnitt enthält die allgemeinen Kenndaten des TMSCO1-Moduls.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen des TMSCO1-Moduls:
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des TMSCO1-Moduls aufgeführt:
Merkmal |
Wert |
---|---|
Verbrauch |
50 mA |
Verlustleistung |
1,2 W |
Gewicht |
150 g (5,29 oz) |
Die folgende Tabelle enthält die CAN-Kenndaten des TMSCO1-Moduls:
Kenndaten |
Wert |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richtlinien |
CAN-CIA (ISO 11898-2:2002 Teil 2) (1) |
|||||||
Anschlusstyp |
SUB-D 9, Stecker |
|||||||
Unterstütztes Protokoll |
CANopen |
|||||||
CAN-Stromverteilung |
Nein |
|||||||
Isolation zwischen CAN-Bus und Erde |
550 VAC RMS, 780 VDC |
|||||||
Busanschlüsse |
1 rechtsseitiger Anschluss an die CPU, Stecker Kein Anschluss auf der linken Seite. |
|||||||
Installation |
Letzte Position auf dem TMS-Bus. |
|||||||
(1) Teil 1 und Teil 2 von ISO 11898:20020 entsprechen ISO 11898:1993. |