Perfil de dispositivo genérico

Administración

La siguiente tabla describe el parámetro del grupo Administration function admitido por el variador:

Nombre del parámetro

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Ajustes de fábrica

Valor máximo

Acceso R/W

Dirección de los parámetros vía Sercos

IDN-list of all operation data

Este parámetro contiene todos los comandos y parámetros de procedimiento admitidos por el variador.

Tipo: IDN: 4 bytes (longitud variable)

Acceso de escritura: Solo lectura

Nombre de clase: GDP_Basic

-

-

-

-

R/-

S-0-0017

Diagnóstico

La siguiente tabla describe el parámetro del grupo de función Diagnostics admitido por el variador:

Nombre del parámetro

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Ajustes de fábrica

Valor máximo

Acceso R/W

Dirección de los parámetros vía Sercos

Class 1 diagnostic (C1D)

Este parámetro proporciona información sobre los errores detectados.

Un error de diagnóstico de clase 1 da lugar a una parada rápida (con transición al estado de fallo de

funcionamiento).

Tipo: Binario: 2 bytes

Acceso de escritura: Solo lectura

-

0

0

65535

R/-

S-0-0011

Class 2 diagnostic (C2D)

Este parámetro proporciona información sobre las advertencias.

Tipo: Binario: 2 bytes

Acceso de escritura: Solo lectura

-

0

0

65535

R/-

S-0-0012

Reset class 1 diagnostic

Si el variador recibe este comando de procedimiento a través del canal de servicio, los errores detectados, los bits de error y el mecanismo de apagado se borrarán. Para procesar el comando de restablecimiento, debe escribir el valor 3 en este parámetro.

Tipo: Binario: 2 bytes

Acceso de escritura: Siempre

Nombre de clase: GDP_Basic

-

0

0

3

R/W

S-0-0099

Diagnostic number

Los datos de funcionamiento de este parámetro contienen información detallada sobre el evento

de diagnóstico con la máxima prioridad que esté actualmente activo en el variador.

Tipo: Hexadecimal: 4 bytes

Acceso de escritura: Solo lectura

Nombre de clase: GDP_Basic

-

0

0

4294967295

R/-

S-0-0390

Identificación

La siguiente tabla describe el parámetro del grupo de función Identification admitido por el variador:

Nombre del parámetro

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Ajustes de fábrica

Valor máximo

Acceso R/W

Dirección de los parámetros vía Sercos

Vendor Name

Este parámetro contiene el nombre del proveedor del dispositivo.

Tipo: Texto: 1 byte (longitud variable)

Acceso de escritura: Solo lectura

Nombre de clase: GDP_Id

-

-

-

-

R/-

S-0-1300.0.02

Vendor Code

Este parámetro contiene el código del proveedor. El código del proveedor es un número único que se asigna a cada proveedor y que permite identificar un dispositivo SERCOS.

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura: Solo lectura

Nombre de clase: GDP_Basic

-

1

1

1

R/-

S-0-1300.0.03

Device Name

Este parámetro contiene el nombre del dispositivo publicado en la lista de precios del proveedor.

Tipo: Texto: 1 byte (longitud variable)

Acceso de escritura: Solo lectura

Nombre de clase: GDP_Id

-

0

-

255

R/-

S-0-1300.0.04

Vendor Device ID

El parámetro contiene el ID de dispositivo del proveedor. El ID de dispositivo del proveedor es un ID exclusivo

del dispositivo gestionado por el proveedor e identifica el número del componente.

Tipo: Texto: 1 byte (longitud variable)

Acceso de escritura: Solo lectura

Nombre de clase: GDP_Basic

-

0

-

255

R/-

S-0-1300.0.05

Hardware Revision

Este parámetro contiene la revisión del hardware del dispositivo.

Tipo: Texto: 1 byte (longitud variable)

Acceso de escritura: Solo lectura

-

0

-

255

R/-

S-0-1300.0.08

Software Revision

Este parámetro contiene la versión del firmware del variador.

Tipo: Texto: 1 byte (longitud variable)

Acceso de escritura: Solo lectura

-

0

-

255

R/-

S-0-1300.0.09

Order Number

Este parámetro contiene el número de pedido del variador.

Tipo: Texto: 1 byte (longitud variable)

Acceso de escritura: Solo lectura

-

-

-

-

R/-

S-0-1300.0.11

Serial Number

Este parámetro contiene el número de serie del variador.

Tipo: Texto: 1 byte (longitud variable)

Acceso de escritura: Solo lectura

Nombre de clase: GDP_Id

-

0

-

255

R/-

S-0-1300.0.12

Software Revision

Este parámetro contiene la versión del software de la opción de comunicación

Sercos III.

Tipo: Texto: 1 byte (longitud variable)

Acceso de escritura: Solo lectura

-

0

-

255

R/-

S-0-1300.1.09

Firmware Loader Revision

Este parámetro contiene la revisión del cargador del firmware o el cargador de arranque implementado

en el variador.

Tipo: Texto: 1 byte (longitud variable)

Acceso de escritura: Solo lectura

-

0

-

255

R/-

S-0-1300.1.10

Software Revision

Este parámetro contiene la versión del software de FPGA de la opción de comunicación SERCOS.

Tipo: Texto: 1 byte (longitud variable)

Acceso de escritura: Solo lectura

-

0

-

255

R/-

S-0-1300.2.09

List of GDP classes & Version

Este parámetro contiene una lista de las capacidades del perfil genérico y las versiones admitidas por el variador.

Tipo: Hexadecimal: 2 bytes (longitud

variable)

Acceso de escritura: Solo lectura

Nombre de clase: GDP_Basic

-

257

-

5889

R/-

S-0-1301

FSP Type & Version

Este parámetro contiene el tipo específico de la función y la versión dependiente de la función

del recurso.

Tipo: Hexadecimal: 4 bytes

Acceso de escritura: Solo lectura

Nombre de clase: GDP_Basic

-

0

-

4294967295

R/-

S-0-1302.0.01

Function groups

Los datos de funcionamiento de este parámetro contienen una lista de todos los grupos de función de instancia.

Tipo: IDN: 4 bytes (longitud variable)

Acceso de escritura: Solo lectura

Nombre de clase: GDP_Basic

-

0

-

4294967295

R/-

S-0-1302.0.02

Application Type

Los datos de funcionamiento de este parámetro contienen el tipo de aplicación del dispositivo secundario (por ejemplo, accionamiento de husillo principal, ejes circulares, eje X, etc.).

Tipo: Texto: 1 byte (longitud variable)

Acceso de escritura: Siempre

Nombre de clase: GDP_Id

-

0

-

255

R/W

S-0-1302.0.03