Diagrama de estado de funcionamiento Sercos III
Después del encendido y al iniciar un modo de funcionamiento, el producto atraviesa una serie de estados de funcionamiento.
El diagrama de estado (máquina de estado) muestra las relaciones entre los estados de funcionamiento y las transiciones de estado. Los estados de funcionamiento se supervisan internamente y están influenciados por las funciones de supervisión.
La siguiente figura muestra el diagrama de estado de Sercos III:
Descripción de los estados de funcionamiento
Estado de funcionamiento |
Descripción |
---|---|
1 - Not ready to switch on |
Comienza la inicialización. Este es un estado transitorio invisible para la red de comunicación. |
2 - Switch on disabled |
La etapa de potencia no está preparada para el encendido. El variador está bloqueado, no se suministra potencia al motor. Los parámetros de configuración y ajuste pueden modificarse. |
3 - Ready to switch on |
La etapa de potencia está preparada para el encendido y en espera de la red de suministro de la etapa de potencia. El variador está bloqueado, no se suministra potencia al motor. Los parámetros de configuración y ajuste pueden modificarse. |
4 - Switched on |
La etapa de potencia está encendida. El variador está bloqueado, no se suministra potencia al motor. La etapa de potencia del variador está preparada para funcionar, pero aún no se ha aplicado tensión a la salida. Los parámetros de ajuste pueden modificarse. Si se modifica el parámetro de configuración, el variador vuelve al estado 2 - Switch on disable. |
5 - Operation enabled |
La etapa de potencia está habilitada. El variador está en estado de ejecución En este estado de funcionamiento, pueden darse dos estados distintos: o5a - Variador en funcionamiento: El variador está en marcha. o5b - Parada activa: El variador está detenido. |
6 - Quick stop active |
Se está ejecutando una parada rápida del variador. |
7 - Fault reaction active |
Estado transitorio durante el cual el variador lleva a cabo una acción correspondiente a la respuesta de error seleccionada. |
8 - Fault |
Respuesta de error finalizada. Etapa de potencia deshabilitada. El variador está bloqueado, no se suministra potencia al motor. |