IF_AsyncManager - Información general
Tipo: |
Interfaz |
Disponible desde: |
V1.0.0.0 |
Versiones: |
Versión actual |
Transferir y ejecutar código específico del usuario a una tarea que se ejecuta de manera asíncrona al programa.
Esta biblioteca implementa la interfaz IF_AsyncManager, que debe utilizarse para lo siguiente:
oInicializar AsyncManager
oAsignar la parte de programa que debe ejecutarse de manera asíncrona a la tarea de llamada
NOTA: No es obligatorio implementar la interfaz IF_AsyncManager en cualquier punto de la aplicación del usuario. Está vinculada con la instancia disponible de esta biblioteca y puede accederse a ella en la lista de variables globales (GVL).
Nombre |
Descripción |
---|---|
Inicialización del mecanismo asíncrono y generación de las tareas asíncronas |
|
Transferir un trabajo a una tarea asíncrona |
Nombre |
Tipo de datos |
Acceso |
Descripción |
---|---|---|---|
xInitDone |
BOOL |
Lectura |
Indica si la inicialización de AsyncManager se ha ejecutado correctamente. |