Instalación de la Pantalla y del Adaptador de pantalla
Dimensiones del hueco del panel
Para la instalación en armario, es necesario cortar una abertura del tamaño correcto en el panel de instalación en función del modelo de pantalla.
La junta es necesaria para cumplir los valores de protección (IP66 o tipo 4X interior) de la pantalla.
NOTA: IP66 no forma parte de la certificación UL.
|
PÉRDIDA DE HERMETISMO |
oInspeccione la junta antes de la instalación o reinstalación y con tanta frecuencia como lo exija su entorno de trabajo. oSi detecta arañazos, roturas, suciedad o desgaste excesivo durante la inspección, sustituya la junta. oNo estire la junta si no es necesario ni deje que entre en contacto con las esquinas o bordes del bastidor. oAsegúrese de que la junta está colocada correctamente en la ranura de instalación. oInstale la unidad Magelis Industrial PC en un panel que sea plano y no tenga arañazos o abolladuras. oApriete los elementos de fijación de instalación utilizando un par de apriete de 0,5 Nm (4.5 lb-in). |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |
La junta de instalación y los elementos de fijación se necesitan para instalar la pantalla de forma sencilla. El proceso de montaje del panel de la instalación puede realizarlo una sola persona.
NOTA: Para la instalación, se recomienda que el panel de montaje tenga un grosor superior a los 2 mm (0,079 in).
|
HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO |
oNo aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación. oCuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Magelis Industrial PC. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |
Para procurar una circulación del aire suficiente, monte el Adaptador de pantalla dejando espacio arriba, abajo y a ambos lados de la unidad, tal como se muestra a continuación:
1 Salida de aire
2 Entrada de aire
x1 > 100 mm (3.93 in)
x2 > 50 mm (1.96 in)
x3 > 15 mm (0.59 in)
En la figura siguiente se muestra la orientación de montaje permitida de la pantalla con el Adaptador de pantalla:
Instalación del Módulo receptor y el Módulo transmisor en el Adaptador de pantalla
|
HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO |
oNo aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación. oCuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Magelis Industrial PC. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desatornille las cubiertas del panel del Módulo transmisor y del Módulo receptor para separarlas del Adaptador de pantalla: ![]()
|
2 |
Tire de las cubiertas del panel para separarlas del Adaptador de pantalla: ![]()
|
3 |
Inserte el Módulo transmisor (HMIYDATR11) y el Módulo receptor (HMIYDARE11) en las ranuras respectivas del Adaptador de pantalla. ![]()
1 Módulo transmisor 2 Módulo receptor NOTA: El Módulo receptor se debe montar antes de montar el Adaptador de pantalla en la pantalla. |
4 |
Apriete las cubiertas mediante los tornillos. ![]()
|
5 |
Instale el Adaptador de pantalla en la pantalla; consulte Instalación de la pantalla. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
La parte posterior del Adaptador de pantalla incluye cuatro orificios para el montaje de VESA: ![]()
1 Orificios de VESA (tamaño 100 x 100 mm [3.94 x 3.94 in]) |
2 |
Instale el soporte en los orificios correspondientes tal como se indica. Fije el soporte VESA con cuatro tornillos M4 (10 mm [0.39 in]). Verifique que el ángulo de inclinación del dispositivo Box iPC no supere el valor que permiten los requisitos de orientación de montaje. ![]()
NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |