Los accesorios están disponibles como elementos opcionales. En la tabla se muestra la lista de accesorios disponibles para Box iPC:
Referencia |
Descripción |
---|---|
Interfaces |
|
HMIYMINNVRAM1 |
Interfaz NVRAM |
HMIYMINSL24851 |
Interfaz - 2 RS-422/485 aisladas |
HMIYMINSL44851 |
Interfaz - 4 RS-422/485 |
HMIYMINSL22321 |
Interfaz - 2 RS-232 aisladas |
HMIYMINSL42321 |
Interfaz - 4 RS-232 |
HMIYMINIO1 |
Interfaz - 16 DI / 8 DO |
HMIYMIN8AI1 |
Interfaz mini PCIe, 8 entradas analógicas de 0 a 10 V |
HMIYMINCAN1 |
Interfaz - 2 CANopen/CanBus |
HMIYMINPRO1 |
Interfaz - 1 NVRAM maestro Profibus DP |
HMIYMINUSB1 |
Interfaz - 2 USB 3.0 |
HMIYMINAUD1 |
Interfaz - audio |
HMIYMINAUD21 |
Interfaz - audio mini PCIe paraBox iPC Optimized |
HMIYMINGPRS1 |
Interfaz - 1 módulo GPRS |
HMIYMINDP1 |
Interfaz mini PCIe para Adaptador de pantalla |
HMIYDATR11 |
Transmisor para Adaptador de pantalla |
HMIYDARE11 |
Receptor para Adaptador de pantalla |
HMIYMINWIFI1 |
Interfaz LAN inalámbrica y 2 antenas |
HMIYCABWIFIAN51 |
Cable de antena LAN inalámbrica remota de 5 m (16.4 ft) |
HMIYMIN4GEU1 |
Interfaz - mini PCIe 4G UE/Asia |
HMIYMIN4GUS1 |
Interfaz - mini PCIe 4G EE. UU. |
HMIYMINDVII1 |
Interfaz - mini PCIe 1 DVI-I |
HMIYMINVGADVID1 |
Interfaz - mini PCIe 2 VGA y 1 DVI-D |
HMIYMINATPM201 |
Módulo ciberseguridad TPM 2.0 |
Unidades |
|
HMIYHDD50021 |
Unidad de disco duro de 500 GB |
HMIYHDD01T21 |
Unidad de disco duro de 1 TB |
HMIYSSDS080S1 |
SSD 80 GB MLC para HMIBMU/HMIBMP |
HMIYSSDS160S1 |
SSD 150 GB MLC para HMIBMU/HMIBMP |
HMIYSSDS240S1 |
SSD 240 GB MLC para HMIBMU/HMIBMP |
HMIYM2064M1 |
M.2 SSD 64 GB MLC para HMIBMO |
HMIYM2128M1 |
M.2 SSD 128 GB MLC para HMIBMO |
HMIYM2256M1 |
M.2 SSD 256 GB MLC para HMIBMO |
HMIYCFA32S |
CFast 32 GB para HMIBMU/HMIBMP |
HMIYMADSDD1 |
Unidad HDD/SSD enchufable para HMIBMU/HMIBMP |
HMIYBADHDDBMO1 |
Portadora HDD/SSD para HMIBMO |
Accesorios |
|
HMIYP652PS11 |
Lámina protectora extraíble HMIP/D W12" |
MPCYK50SPSKIT |
Lámina protectora extraíble HMIP/D 4:3 15" |
HMIYP752PS11 |
Lámina protectora extraíble HMIP/D W15" |
HMIYP952PS11 |
Lámina protectora extraíble HMIP/D W19" |
HMIYPA52PS11 |
Lámina protectora extraíble HMIP/D W22" |
HMIYUSBBK111 |
Llave de memoria USB vacía para recuperación de PC |
HMIYMMAC1 |
Módulo de alimentación de CA de 100 W |
HMIYPSOMAC1 |
Módulo de alimentación de CA de 60 W |
HMIYMUPSKT1 |
Batería del SAI |
HMIYCABUPS31 |
Cable del SAI de 3 m (9.84 ft) |
HMIYPVESA21 |
Kit de montaje de VESA para HMIBMU/HMIBMP 2 ranuras |
HMIYPVESA41 |
Kit de montaje de VESA para HMIBMU/HMIBMP 4 ranuras |
HMIYPVESA6X21 |
Kit de montaje de VESA para HMIDM 12" y W12" |
HMIYBMKTBM1 |
Kit de mantenimiento |
HMIYBFKT4BM11 |
Kit de ventilador |
HMIYADBMODIN11 |
Adaptador para segmento DIN |
HMIDADP11 |
Adaptador de pantalla (DP) para HMIDM |
Cables |
|
HMIYADDPDVI11 |
Adaptador DP a DVI activo (tipo DVI-D) |
HMIYCABDPDVI31 |
Cable de DP a DVI de 3 m (9,84 ft) (tipo DVI-D) |
HMIYCABDP51 |
Cable de DP a DP de 5 m (16.4 ft) |
HMIYCABUSB51 |
Cable USB de 5 m (16.4 ft) |
Licencia |
|
HMIYYMACWLIOT1 |
Etiqueta adhesiva de licencia de MacAfee |