Tabla de convenciones

 

Tabla de convenciones

Descripción general

Con la Tabla de Convenciones puede seleccionar las convenciones que debe cumplir su aplicación.

La Tabla de convenciones consta de dos partes:

oConvenciones (lateral izquierdo)

Lista de las convenciones disponibles.

Consulte el capítulo Ficha Consultas de convenciones.

oVentana Resultados (lateral derecho)

Lista de elementos que no cumplen las convenciones seleccionadas en el lateral izquierdo.

G-SE-0060354.1.gif-high.gif

 

 

Convenciones

El árbol Convenciones incluye y agrupa las reglas de convenciones que están disponibles de forma predeterminada (al instalar EcoStruxure Machine Expert) y las reglas definidas por el usuario que se han creado con el Editor de consultas. Use las casillas de verificación para activar o desactivar reglas de convenciones.

Después de hacer clic en el botón Habilitar e iniciar consulta de la barra de herramientas de la ventana Resultados, se muestra información adicional en el árbol Convenciones:

Elemento

Descripción

(<Número>) tras un nombre de convención

Indica cuántos resultados ha creado esta convención. Si no se muestra ningún número, esta consulta no se ha ejecutado.

(Consulta...) tras un nombre de convención

Se está ejecutando la consulta.

Barra de herramientas

Elemento

Descripción

Analizar código

Haga clic en este botón para iniciar el proceso de análisis de la aplicación a la que pertenece esta Tabla de convenciones. Si ya se ha iniciado el análisis y su estado es Actualizado, este botón estará desactivado.

Fase x/y (requerida: z)

Información de fase asignada al botón Analizar código:

oNúmero de fases disponibles (y)

oFase actual (x)

oFase requerida (z) para usar este editor

Consulta

oBotón Habilitar e iniciar consulta:

Haga clic en este botón para iniciar la consulta.

oBotón Deshabilitar y poner en pausa consulta:

Haga clic en este botón para pausar la consulta. Haga clic en este botón de nuevo para reiniciar la consulta desde el punto en el que se interrumpió.

Exportar

Haga clic en este botón para exportar la lista mostrada como archivo CSV, HTML o XML.

Lista de resultados

Elemento

Descripción

Filtrar por...

Introduzca texto para filtrar los resultados. El filtro se aplica a todas las columnas.

Ordenar una columna

Para ordenar una columna, haga clic en el encabezado de la columna:

oConvención

oPonderación

oNombre completo

oMensaje

Hacer doble clic en una entrada de tabla

Abre el elemento asociado en su editor correspondiente.

Comandos del menú contextual en una entrada de tabla

Haga clic con el botón derecho en una entrada de tabla y seleccione uno de los comandos del menú contextual:

oIr a definición

Abre el elemento asociado en su editor correspondiente.

oAñadir a grafo de dependencias

Añade el elemento a un grafo de dependencias nuevo o existente.

oAñadir a lista de bloqueo

Añade el elemento a una lista de bloqueo y quita el elemento de todas las Tablas de convenciones hasta que se elimina de la lista de bloqueo de nuevo.