Dispositivos obsoletos

Dispositivos obsoletos

En la siguiente tabla se enumeran los dispositivos que han quedado obsoletos, es decir, que ya no son compatibles con la versión actual de EcoStruxure Machine Expert. En la segunda columna se indican los dispositivos que se proponen para la conversión en la ficha Dispositivos del cuadro de diálogo Actualizar proyecto. Si la segunda columna está vacía, significa que no hay ningún dispositivo sustitutorio disponible en la versión actual de EcoStruxure Machine Expert.

Dispositivo obsoleto

Convertido a

TM238LDA24DR

TM241C24R

TM238LDD24DT

TM241C24T/U

TM238LFAC24DR

TM241CEC24R/U

TM238LFDC24DT

TM241CEC24T/U

ATV-IMC

Lexium05

Lexium23+

ATV32

ATV320

ATV31/ATV312

ATV320

ATV71: 220 V and 400 V

ATV340/ATV930

ATV71: 690 Vac

ATV930

Osicoder

OTB1E0DM9LP

TM3BCEIP+TM3DM8R/G

TM3BCEIP+TM3DM24R/G

TM221ME32TK

OTB1S0DM9LP

TM3BCSL+TM3DM8R/G

TM3BCSL+TM3DM24R/G

TM221M32K

OTB1C0DM9LP

TM3BCCO+TM3DM8R/G

TM3BCCO+TM3DM24R/G

TM241CEC24•

FTB

ASI Master / ASI Slaves

iEM3x50

PM1200

PM325•

PM800

Harmony HMISTO••••••• versión monocroma

Harmony HMIS5T

Harmony HMIXBTGK••••

Harmony HMIGK••••

Módulo HMIG5U

Harmony HMIXBTGT1••5

Harmony HMIGTO••••

Harmony HMIXBTGT2•••

Harmony HMIXBTGT4•••

Harmony HMIGTO•••• / Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U módulo)

Harmony HMIXBTGT5•••

Harmony HMIXBTGT6•••

Harmony HMIXBTGT7•••

Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U módulo)

HMIBPxxx2/xxx5

HMIBMP

HMIBSO

HMIBMI

HMIBSU

HMIBMO

HMIBUxxx1/xxx•

HMIBMU

HMIGTW5354/PWC5

Harmony HMIGTU•••• (HMIG3U módulo)

HMIGTW7354x/PWC7/PVC7

HMIPPx6

HMIBMP

HMIIPPx7/PRx7

HMIPPx9

HMIPUx6

HMIBMU

HMIIPUx7/PRx7

HMIBMU/P

HMIPUx9

HMIBMU

HMIBMO

HMIBMI

HMIBSC

XBTGT + control

XBTGK + control

XBTGC

NOTA: El Modicon M221 Logic Controller, compatible anteriormente en SoMachine mediante SoMachine Basic, no se integra en EcoStruxure Machine Expert.

El procedimiento de Actualizar proyecto puede incluir la conversión de dispositivos, según se indique en la lista.

La conversión de dispositivos puede afectar asimismo al direccionamiento y a las bibliotecas.

Para evitar un comportamiento imprevisto tras la conversión de un dispositivo:

oAsegúrese de que el nuevo dispositivo admita todas las funciones y los puertos de comunicación necesarios en el proyecto.

oEvite el uso de direcciones directas en la aplicación.

oHaga una copia de seguridad del proyecto en el PC antes de convertir un dispositivo:

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oCompruebe que las direcciones directas utilizadas en la aplicación (por ejemplo, %IB5) se hayan convertido correctamente tras la conversión de dispositivo.

oVerifique que el proyecto modificado contenga las configuraciones previstas y proporcione la funcionalidad prevista después de convertir el dispositivo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS

Haga una copia de seguridad del proyecto en el PC antes de convertir un dispositivo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.