Preparar el dispositivo para su reconocimiento

Descripción general

El propósito de este paso es configurar el método de asignación de la dirección IP del dispositivo para que sea conforme con el método configurado para la planificación de red.

Esta acción puede realizarse durante:

ola fase de puesta en marcha.

ola sustitución de un dispositivo.

Pueden utilizarse diversas herramientas en función del dispositivo:

oAsistente de la máquina

oDestornillador: para dispositivos con conmutador rotativo, interruptor DIP… (ejemplo: OTB)

oTeclado (ejemplo: ATV)

oPC: para dispositivos que deban configurarse con:

oEcoStruxure Machine Expert

oSoftware de terceros

oSu servidor web (ejemplo: OsiSense XGCS)

Pueden realizarse diversas acciones en función del método de asignación de dirección IP:

oDHCP: configure el nombre del dispositivo DHCP en el dispositivo.

oBOOTP: consulte Dispositivo configurado en BOOTP.

oIP fija: configure la dirección IP en el dispositivo.

Si utiliza EtherNet/IP y la Llave electrónica, compruebe que esté configurado correctamente.

Método de configuración del dispositivo principal

Herramienta

Método de asignación de dirección IP

Descripción

Ninguna

DHCP

El dispositivo viene preconfigurado en DHCP con el nombre del dispositivo DHCP correcto

Destornillador

DHCP

Utilice un destornillador con el dispositivo (conmutador rotativo, interruptor DIP…) para configurar el nombre del dispositivo DHCP.

Ejemplo: Advantys OTB.

BOOTP

Utilice un destornillador con el dispositivo (conmutador rotativo, interruptor DIP…) en BOOTP.

Ejemplo: XPSMCM.

IP fija

Utilice un destornillador con el dispositivo (conmutador rotativo, interruptor DIP…) para configurar la dirección IP.

Teclado

DHCP

Utilice el teclado del dispositivo para configurar el nombre del dispositivo DHCP.

Ejemplo: ATV32.

BOOTP

Utilice el teclado del dispositivo para configurar el dispositivo en BOOTP.

IP fija

Utilice el teclado del dispositivo para configurar la dirección IP.

PC, tableta…

DHCP

BOOTP

IP fija

Utilice un PC o una tableta para conectar con el servidor web del dispositivo y configurar los ajustes de red.

Elija un método de conexión:

oConecte el PC a un puerto Ethernet del dispositivo

Debe conocer la dirección IP actual del dispositivo.

oConecte un WIFER TCSEGWB13FA0 a un puerto Ethernet del dispositivo.

Conecte el PC al WIFER.

PC

DHCP

BOOTP

IP fija

Utilice EcoStruxure Machine Expert (a través de DTM) para configurar los ajustes de red.

Conecte el PC a un puerto de comunicación exclusivo del dispositivo.

Ejemplo: puerto de línea serie Modbus de ATV32.

Para obtener más información, consulte Uso de DTM para configurar dispositivos en Modbus TCP.

DHCP

BOOTP

IP fija

Utilice software de terceros para configurar los ajustes de red.

Elija un método de conexión:

oConecte el PC a un puerto Ethernet del dispositivo

Debe conocer la dirección IP actual del dispositivo.

oConecte el PC a un puerto de comunicación exclusivo del dispositivo.

Es posible que deba apagar y volver a encender el dispositivo para que surjan efecto las modificaciones de los parámetros.

Dispositivo configurado en BOOTP

Si el método de asignación de la dirección IP es BOOTP, debe utilizar EcoStruxure Machine Expert:

oDefina la dirección MAC del nuevo dispositivo.

oCargue la nueva aplicación en el controlador.

Llave electrónica con EtherNet/IP

Las firmas con Llave electrónica permiten identificar el dispositivo en cuestión.

En Llave electrónica se incluye información sobre el dispositivo de red contenido en el firmware del dispositivo (código de fabricante, código de producto, etc.).

Cuando se inicia el explorador, este compara los valores de la llave electrónica del dispositivo de red con los valores almacenados en la aplicación.

Si los valores del dispositivo no coinciden con los de la aplicación, el controlador dejará de comunicarse con el dispositivo.

Durante la primera puesta en funcionamiento y en caso de sustitución del dispositivo, si el explorador EtherNet/IP comprueba la llave electrónica, puede utilizar EcoStruxure Machine Expert para:

ocomprobar (y modificar, si es necesario), los valores de la Llave electrónica,

ocargar la nueva aplicación en el controlador.