Verificación de carga del Gestor de protocolo

Objetivo

Si la carga de gestor de protocolo supera el 100 %, los intercambios de datos cíclicos podrían no procesarse a la velocidad configurada.

La ficha Recursos Ethernet permite calcular la carga del gestor de protocolo.

Verifique la carga antes de utilizar la máquina.

Para gestionar la carga, puede manipular uno o varios de los siguientes factores de carga:

oNúmero de esclavos

oCon EtherNet/IP:

oNúmero de conexiones (en EtherNet/IP Scanner)

oRPI de las conexiones

Estimación de la carga

Esta ecuación permite calcular la carga de gestor de protocolo en el caso de que gestione al menos un dispositivo Ethernet/IP:

G-SE-0046499.1.gif-high.gif

 

 

Esta ecuación permite calcular la carga del gestor de protocolo de TM262L10MESE8T y de TM262M15MESS8T si gestiona dispositivos EtherNet/IP o Modbus TCP IOScanner:

G-SE-0076791.1.gif-high.gif

 

 

Esta ecuación permite calcular la carga del gestor de protocolo de TM262L20MESE8T, TM262M25MESS8T y TM262M35MESS8T si gestiona dispositivos EtherNet/IP o Modbus TCP IOScanner:

G-SE-0076792.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: Si se utiliza la comunicación Sercos, los recursos no se calculan.

En esta estimación de la carga no se tienen en cuenta los incrementos de carga resultantes de intercambios de datos fuera del proceso, como:

oPeticiones Modbus TCP, DTM y de servidor web.

ocomunicaciones del bus de campo (comunicaciones de servidor web, DTM cuando el PC está en el bus de campo)

oComunicaciones TCP UDP generadas por la biblioteca TcpUdpCommunications.

En EcoStruxure Machine Expert dispone de una función de cálculo automático de la carga:

Paso

Action

1

En Dispositivos, haga doble clic en el nodo gestor de protocolo.

2

Si utiliza un controlador M262, seleccione Servicios Ethernet > Recursos Ethernet.

3

Hacer clic en Calcular.

En esta imagen se muestra la ficha Recursos Ethernet:

G-SE-0047085.2.gif-high.gif