Diagnóstico: modalidad online de EcoStruxure Machine Expert
En la modalidad online, puede supervisar el gestor de protocolo en EcoStruxure Machine Expert usando los siguientes métodos:
oLos iconos en Dispositivos
oLa ficha de estado del gestor de protocolo y los dispositivos
oLa visualización de las variables del bit de estado de los destinos de EtherNet/IP
oLa ficha de asignación de E/S de los dispositivos
oLa ficha de recursos del gestor de protocolo
El estado de comunicación del gestor de protocolo y los dispositivos se presenta mediante iconos en el árbol Dispositivos:
Icono |
Significado |
---|---|
![]()
|
La comunicación con el dispositivo es normal. NOTA: El gestor de protocolosiempre se presenta con este icono. |
![]()
|
El controlador no puede comunicarse con el dispositivo. NOTA: Cuando el gestor de protocolo está en estado STOPPED, todos los dispositivos muestran este icono. |
Bits de estado del destino de EtherNet/IP
Para supervisar el bit de estado de los destinos de EtherNet/IP, deberá:
oCrear una visualización en la aplicación.
oAñadir en la visualización las variables de bits de estado de:
obloque de funciones EipGetHealth
obloque de funciones EIPGetHealthBit
Asignación de dispositivos esclavos
Los dispositivos de Ethernet industrial contienen una ficha de Asignación de E/S con sus propias E/S.
NOTA: TCP/UDP genérico no contiene ninguna ficha de asignación de E/S.