Aplicar la configuración correcta del dispositivo
Una vez que el dispositivo se ha reconocido en la red de dispositivos, es posible que deba configurarlo.
Esta acción puede realizarse durante:
ola sustitución de un dispositivo.
Según el dispositivo, puede que sea necesario ejecutar distintas acciones, para aplicar la configuración correcta del dispositivo. Asimismo, puede que sea necesario apagar y encender el dispositivo para que este tenga en cuenta la información de configuración.
Acción |
Descripción |
---|---|
Sin modificaciones manuales |
El dispositivo se proporciona preconfigurado. Todo está automatizado. |
En el caso de Advantys OTB, sólo el programa puede descargar la configuración. Para obtener más información, consulte Configuración de servicios al iniciar. |
|
Tarjeta SD, llave de memoria USB, teclado … |
En la mayoría de los casos, los medios utilizados para guardar la configuración ya funcionan. Sin embargo, la inserción de los medios en el nuevo dispositivo puede requerir alguna acción manual. |
Cargador múltiple |
La herramienta del cargador múltiple permite cargar un archivo de configuración previamente guardado en el dispositivo. |
FDR (a través de los menús del teclado) |
En algunos casos, deberá solicitar explícitamente al dispositivo que obtenga su configuración del servidor FDR y, a continuación, volver a ajustar el servicio FDR en INACTIVO. Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo. Para obtener más información sobre FDR, consulte Sustitución de dispositivos con FDR. |
FDR (mediante el servidor web) |
Utilice una herramienta externa, como un PC, smartphone, tableta, etc. que permita el uso de un navegador web para realizar la sustitución de dispositivos. En algunos casos, deberá solicitar explícitamente al dispositivo que obtenga su configuración del servidor FDR y, a continuación, volver a ajustar el servicio FDR en INACTIVO. |
Servidor web del dispositivo (parámetro por parámetro) |
Utilice una herramienta externa, como un PC, smartphone, tableta, etc. que admita el uso de un navegador web para realizar la configuración. |
EcoStruxure Machine Expert |
Utilice EcoStruxure Machine Expert para descargar la configuración en el dispositivo. Para los dispositivos compatibles con DTM, consulte Uso de DTM para configurar dispositivos en Modbus TCP o EtherNet/IP. |
Software de terceros |
Utilice un software de terceros. |
Es posible que deba apagar y volver a encender el dispositivo para que surjan efecto las modificaciones de los parámetros. |
Para obtener más información sobre la configuración del dispositivo, consulte la documentación del dispositivo.