Declaración de dispositivos de red
Declaración de dispositivos de red
En esta sección se describe cómo añadir un dispositivo en el nodo gestor de protocolo.
Los dispositivos disponibles de Schneider Electric, así como los dispositivos proporcionados con archivos EDS, se incluyen en el Catálogo de hardware. Estos dispositivos se proporcionan con configuraciones de conexión predefinidas. En el caso de los dispositivos que no figuren en el catálogo, utilice Dispositivo esclavo genérico.
Durante la declaración de cada dispositivo, EcoStruxure Machine Expert realiza automáticamente las siguientes tareas:
oEstablece la configuración de red (dirección IP, máscara de subred, dirección de pasarela) de acuerdo con la configuración del explorador de Ethernet industrial.
oEstablece un nombre exclusivo de dispositivo DHCP, por lo general compatible con las normas internas del dispositivo (cada nombre de dispositivo DHCP debe ser exclusivo).
oCrea intercambios de datos predefinidos para dispositivos predefinidos.
NOTA: Si el nombre de dispositivo DHCP propuesto no es compatible con el dispositivo, puede editarlo.
Para añadir un dispositivo en el nodo gestor de protocolo, seleccione el dispositivo en el Catálogo de hardware, arrástrelo al árbol Dispositivos y suéltelo en el nodo del puerto Ethernet industrial.
Una vez añadido el dispositivo, este aparece en la ficha Administrador de red o Servicios Ethernet. Consulte Adaptación de la planificación de la red e identificación de dispositivos.
Cuando se utiliza el método de arrastrar y soltar, los dispositivos se definen con el protocolo preferido, si es posible.
Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:
• Uso del método de arrastrar y colocar
• Uso del menú contextual o el botón Más
Añadir un dispositivo con un protocolo que no sea al preferido
Si utiliza el método de arrastrar y soltar:
oSi el dispositivo no puede definirse con el protocolo preferido, en su lugar se utilizará el protocolo admitido predeterminado del dispositivo.
oSi no se define el protocolo preferido, aparecerá una lista para que seleccione el protocolo que desea utilizar.
Para añadir un dispositivo esclavo con un protocolo distinto del preferido, consulte Uso del menú contextual o del botón del signo más.
Por ejemplo, si añade un dispositivo OTB1EODM9LP, este se configura con Modbus TCP aunque el protocolo preferido definido sea EtherNet/IP.
Añadir un dispositivo a partir de una plantilla
Los dispositivos que no poseen características principales pero sí admiten TVDA pueden declararse mediante una plantilla. De esta manera se importan elementos adicionales para facilitar la escritura del programa.
Utilice este método para dispositivos OsiSense XGCS, XUW y Preventa XPSMCM.
Para añadir un dispositivo a gestor de protocolo desde una plantilla, proceda de la siguiente manera:
Paso |
Action |
---|---|
1 |
En el Catálogo de hardware, seleccione la casilla de verificación Plantilla de dispositivos. |
2 |
Seleccione el dispositivo en el Catálogo de hardware, arrástrelo al árbol Dispositivos y suéltelo en el nodo del puerto Ethernet industrial. |
Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:
• Uso del método de arrastrar y colocar
• Uso del menú contextual o el botón Más
Para añadir un dispositivo TCP/UDP en el nodo gestor de protocolo, seleccione Equipo TCP/UDP genérico en el Catálogo de hardware, arrástrelo al árbol Dispositivos y suéltelo en el nodo del puerto Ethernet industrial.