IOS_GETSTATE: leer el estado de Modbus TCP IOScanner

Descripción de la función

Esta función devuelve el valor correspondiente al estado del Modbus TCP IOScanner.

Representación gráfica

G-SE-0033837.1.jpg

 

 

Representación IL y ST

Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones

Descripción de variables de E/S

En la tabla se describe la variable de salida:

Salida

Tipo

Comentario

IOS_GETSTATE

IosStateCodes

Valores de retorno: IosStateCodes enum

Ejemplo

Este es un ejemplo de llamada de esta función:

mystate := IOS_GETSTATE() ; (* 0=NOT CONFIGURED 2=OPERATIONAL or 3=STOPPED. *)