Un recurso de prueba encapsula el acceso, así como la inicialización del hardware y de grandes estructuras de datos usadas en los casos de prueba. Los recursos se crean y se procesan como los casos de prueba. Un caso de prueba o un recurso pueden enlazar un recurso.
La sección de declaración de los recursos (Recursos referenciados) se encuentra en el área central del editor.
Botón |
Descripción |
---|---|
+ Añadir |
Añade un recurso de prueba. |
- Eliminar |
Elimina un recurso de prueba. |
Hacia arriba |
Mueve un recurso de prueba seleccionado hacia arriba en la lista. |
Hacia abajo |
Mueve un recurso de prueba seleccionado hacia abajo en la lista. |
Acción con el ratón o con el teclado |
Descripción |
---|---|
Doble clic |
Haga doble clic en una entrada de la lista de Recursos referenciados para editarla. |
Tecla Suprimir |
Elimina el recurso de prueba. |
Método abreviado de teclado Ctrl+A |
Selecciona las entradas de la lista Recursos referenciados. |
Método abreviado de teclado Ctrl+ clic o Mayús.+ clic |
Selecciona varias entradas de la lista Recursos referenciados. |
Cada línea de la tabla incluye un recurso referenciado. La columna Nombre de instancia contiene el nombre del recurso. Este nombre se usa si se llama al recurso desde un objeto de prueba: se genera una variable de este nombre, que mantiene una referencia para el recurso.
La columna Recursos (nombres de tipos) contiene el nombre de tipo del recurso. Este es el nombre del objeto de recurso de prueba que se va a integrar. En la vista en línea, los recursos se muestran junto con las otras variables.