Para la puesta en marcha son necesarios los siguientes componentes:
oSoftware de puesta en marcha “Lexium DTM Library”
http://www.schneider-electric.com/en/download/document/Lexium_DTM_Library/
oConvertidor de bus de campo para el software de puesta en marcha en caso de conexión a través de la interfaz de puesta en marcha
La puesta en marcha y parametrización, así como las tareas de diagnóstico, las puede realizar a través de las siguientes interfaces:
1 HMI interna
2 Terminal gráfico externo
3 PC con software de puesta en marcha “Lexium DTM Library”
Los ajustes del equipo existentes pueden duplicarse. Un ajuste memorizado de un equipo puede transferirse a un equipo del mismo tipo. El duplicado puede utilizarse cuando varios equipos reciban los mismos ajustes, por ejemplo al sustituir equipos.
El software de puesta en marcha “Lexium DTM Library” ofrece una interfaz gráfica de usuario y se emplea para la puesta en marcha, el diagnóstico y para comprobar los ajustes.
oAjuste de los parámetros del lazo de control en una interfaz gráfica
oNumerosas herramientas de diagnóstico para la optimización y el mantenimiento
oGrabación a largo plazo para la valoración del comportamiento de servicio
oComprobación de señales de entrada y de salida
oSeguimiento del desarrollo de las señales en la pantalla
oArchivo de ajustes del equipo y grabaciones con funciones de exportación para el procesamiento de datos
Para realizar la puesta en marcha puede conectarse un PC con software de puesta en marcha. El PC se conecta a través de un convertidor bidireccional USB/RS485, véase el capítulo Accesorios y piezas de repuesto.