Diagnóstico a través de la HMI integrada
Con el display de 7 segmentos se emiten informaciones para el usuario.
Con el ajuste de fábrica, el display de 7 segmentos muestra los estados de funcionamiento. Los estados de funcionamiento se describen en el capítulo Estado de funcionamiento.
Mensaje |
Descripción |
---|---|
(INIT) |
Estado de funcionamiento 1 Start |
(nrdy) |
Estado de funcionamiento 2 Not Ready To Switch On |
(dis) |
Estado de funcionamiento 3 Switch On Disabled |
(rdy) |
Estado de funcionamiento 4 Ready To Switch On |
(son) |
Estado de funcionamiento 5 Switched On |
(run) y (halt) |
Estado de funcionamiento 6 Operation Enabled |
(stop) |
Estado de funcionamiento 7 Quick Stop Active |
(flt) |
Estado de funcionamiento 8 Fault Reaction Active y 9 Fault |
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los mensajes que pueden indicarse adicionalmente en la HMI integrada.
Mensaje |
Descripción |
---|---|
(Card) |
Los datos en la tarjeta de memoria difieren de los datos en el producto. Véase el procedimiento a seguir en el capítulo Tarjeta de memoria. |
(disp) |
Está conectada una HMI externa. La HMI integrada no tiene función. |
(fsu) |
Lleve a cabo un First Setup. Véase el capítulo Primera conexión del equipo. |
(mot) |
Se ha detectado un nuevo motor. Véase el capítulo Confirmar la sustitución del motor para sustituir un motor. |
(prot) |
A través del parámetro HMIlocked se han bloqueado partes de la HMI integrada. |
(slt1) ... (slt2) |
El producto ha detectado un cambio en los módulos enchufados. Véase el capítulo Confirmar la sustitución de un módulo para sustituir un módulo. |
(ulow) |
La alimentación de control de 24 V de CC durante la inicialización no es suficientemente alta. |
(wdog) |
Error indeterminable del sistema. Póngase en contacto con su representante de servicio local de Schneider Electric. |
(8888) |
Subtensión de la alimentación de control de 24 V de CC. |