Identificación de mensajes de error a través de la HMI
Restablecer un error de la clase de error 0
En el caso de un error de la clase de error 0, los dos puntos derechos del display de 7 segmentos (2) parpadean. El código de error no se emite directamente en el display de 7 segmentos, sino que el usuario debe consultarlo.
Proceda de la siguiente manera para leer y restablecer mensajes de error:
oElimine la causa.
oPulse el botón de navegación y manténgalo pulsado.
El código de error se muestra en el display de 7 segmentos.
oSuelte el botón de navegación.
En la indicación de 7 segmentos se muestra (fres).
oPulse el botón de navegación para restablecer el mensaje de error.
El display de 7 segmentos regresa a la indicación de partida.
1 La HMI muestra un error de la clase de error 0
2 Indicación del código de error
3 Reinicio de un mensaje de error
4 Cancelar (el mensaje de error permanece en la memoria)
Encontrará los significados de los códigos de error en el capítulo Mensajes de error.
Leer y confirmar errores de la clase de error 1 ... 4
En caso de un error de la clase de error 1, en el display de 7 segmentos se muestra el código de error de forma alterna con la indicación (stop).
En caso de un error de la clase de error 2 ... 4, en el display de 7 segmentos se muestra el código de error de forma alterna con la indicación (flt).
Proceda de la siguiente manera para leer y restablecer mensajes de error:
oElimine la causa.
oPulse el botón de navegación.
En la indicación de 7 segmentos se muestra (fres).
oPulse el botón de navegación para restablecer el mensaje de error.
El producto cambia al estado de funcionamiento 4 Ready To Switch On.
1 En la HMI aparece un mensaje de error con el código de error.
Encontrará los significados de los códigos de error en el capítulo Mensajes de error.