Resumen de los cables necesarios
Puede consultar en el siguiente resumen las propiedades de los cables necesarios. Utilice cables preconfeccionados para minimizar los errores de conexión. Encontrará cables preconfeccionados en el capítulo Accesorios y piezas de repuesto. Si el producto fuera a utilizarse según las especificaciones para UL 508C, deberán cumplirse las condiciones indicadas en el capítulo Condiciones para UL 508C y CSA.
|
Longitud máxima: |
Sección mínima |
apantallado, conectado a tierra en ambos lados |
Par trenzado |
MBTP |
---|---|---|---|---|---|
Alimentación de control de 24 V de CC |
− |
0,75 mm2 (AWG 18) |
|
|
Obligatorio |
Función de seguridad STO(1) |
− |
0,75 mm2 (AWG 18) |
(1) |
|
Obligatorio |
Alimentación de la etapa de potencia |
− |
−(2) |
|
|
|
Fases del motor |
− (3) |
−(4) |
Obligatorio |
|
|
Resistencia de frenado externa |
3 m (9.84 ft) |
como la alimentación de la etapa de potencia |
Obligatorio |
|
|
Encoder del motor |
100 m (328,01 ft) |
6 * 0,14 mm2 y 2 * 0,34 mm2 (6 * AWG 24 y 2 * AWG 20) |
Obligatorio |
Obligatorio |
Obligatorio |
Señales A/B |
100 m (328,08 ft) |
0,25 mm2 (AWG 22) |
Obligatorio |
Obligatorio |
Obligatorio |
Señales PULSE / DIR |
100 m (328,08 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Obligatorio |
Obligatorio |
Obligatorio |
Señales CW/CCW |
100 m (328,08 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Obligatorio |
Obligatorio |
Obligatorio |
ESIM |
100 m (328,08 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Obligatorio |
Obligatorio |
Obligatorio |
Bus de campo SERCOS III |
100 m (328,08 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Obligatorio |
Obligatorio |
Obligatorio |
Entradas/salidas digitales |
30 m (98,43 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
|
|
Obligatorio |
PC, interfaz de puesta en marcha |
20 m (65,62 ft) |
0,14 mm2 (AWG 24) |
Obligatorio |
Obligatorio |
Obligatorio |
(1) Tenga en cuenta los requisitos de instalación (instalación de cables protegida), consulte el capítulo Función de seguridad STO ("Safe Torque Off"). (2) Véase Conexión de la alimentación de la etapa de potencia (CN1) (3) Longitud en función de los valores límite requeridos para perturbaciones transmitidas por alimentación. (4) Véase Conexión de las fases del motor y del freno de parada (CN10 y CN11) |