Ventana de desviación de posición
Con la ventana de desviación de posición se puede supervisar si el motor se encuentra dentro de una desviación de posición parametrizable.
La desviación de posición es la diferencia entre el valor de referencia de posición y la posición real.
La ventana de desviación de posición se compone de la desviación de posición y del tiempo de monitorización.
La ventana de desviación de posición está disponible en los siguientes modos de funcionamiento:
oJog
oToma de referencia
oCyclic Synchronous Position
Los parámetros MON_p_DiffWin_usr y MON_ChkTime definen el tamaño de la ventana.
El estado se puede indicar mediante una salida de señal.
Para poder indicar el estado a través de una salida de señal, la función de salida de señal “In Position Deviation Window” debe estar parametrizada, véase el capítulo Entradas y salidas digitales.
El parámetro MON_ChkTime actúa conjuntamente para los parámetros MON_p_DiffWin_usr (MON_p_DiffWin), MON_v_DiffWin, MON_v_Threshold y MON_I_Threshold.
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unidad Valor mínimo Configuración de fábrica Valor máximo |
Tipo de datos R/W Permanente Expert |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
---|---|---|---|---|
Supervisión de desviación de posición. El sistema comprueba si el variador está dentro de la desviación definida durante el periodo configurado con MON_ChkTime. Es posible mostrar el estado mediante una salida parametrizable.
El valor mínimo, el ajuste de fábrica y el valor máximo dependen del factor de escalada. Tipo: decimal con signo - 4 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
usr_p 0 131 2147483647 |
INT32 R/W per. - |
Modbus 1662 IDN P-0-3006.0.63 |
|
(ConF) → (i-o-) (tthr) |
Supervisión de la ventana de tiempo. Ajuste de un tiempo para la supervisión de la desviación de posición, la desviación de velocidad, el valor de velocidad y el valor de corriente. Si el valor supervisado permanece dentro del rango permitido durante el tiempo ajustado, la función de supervisión suministra un resultado positivo. Es posible mostrar el estado mediante una salida parametrizable. Tipo: decimal sin signo - 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
ms 0 0 9999 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1594 IDN P-0-3006.0.29 |