Establecer la salida de señal mediante parámetro
Las salidas de señales digitales pueden establecerse de manera arbitraria a través del bus de campo.
Para poder establecer las salidas de señal digital con el parámetro, antes debe parametrizar la función de salida de señal "Freely Available": consulte el capítulo Parametrización de las funciones de salida de señal.
Si una o más de las salidas no se establecen como "Freely Available", la escritura en esas salidas se ignora.
Las salidas de señales digitales se establecen a través del parámetro IO_DQ_set.
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unidad Valor mínimo Configuración de fábrica Valor máximo |
Tipo de datos R/W Permanente Expert |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
---|---|---|---|---|
Activar salidas digitales directamente. Las salidas digitales solo pueden ajustarse directamente si la función de salida de señal se ha ajustado como "Freely Available".
Asignación de bits: Bit 0: DQ0 Bit 1: DQ1 Bit 2: DQ2 Tipo: decimal sin signo - 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 |
- - - - |
UINT16 R/W - - |
Modbus 2082 IDN P-0-3008.0.17 |