Esta sección contiene los siguientes apartados:
oDescripción general de la conexión
oConexión del tornillo de puesta a tierra
oConexión de las fases del motor y del freno de parada (CN10 y CN11)
oConexión del bus DC (CN9, bus DC)
oConexión de la resistencia de frenado (CN8, Braking Resistor)
oConexión de la alimentación de la etapa de potencia (CN1)
oConexión del encoder del motor (CN3)
oConexión PTO (CN4, Pulse Train Out)
oConexión PTI (CN5, Pulse Train In)
oConexión de alimentación de control de 24 V de CC y STO (CN2, alimentación de CC y STO)
oConexión de entradas y salidas digitales (CN6)