Parametrización del antirrebote de software
El tiempo de antirrebote de las entradas de señal está compuesto por el antirrebote de hardware y el antirrebote de software.
El tiempo de antirrebote de hardware está configurado de forma permanente: consulte el capítulo Señales, tiempo de conmutación de hardware.
Después de un cambio de una función de señal ajustada y después de una desconexión y de una nueva conexión, se restablecen los ajustes de fábrica del antirrebote de software.
A través de los siguientes parámetros puede ajustarse el tiempo de antirrebote del software:
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unidad Valor mínimo Configuración de fábrica Valor máximo |
Tipo de datos R/W Permanente Expert |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
---|---|---|---|---|
Tiempo de antirrebote DI0. 0 / No 1 / 0.25 ms 2 / 0.50 ms 3 / 0.75 ms 4 / 1.00 ms 5 / 1.25 ms 6 / 1.50 ms Tipo: decimal sin signo - 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Sólo es posible modificar el ajuste con la etapa de potencia desactivada. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
- 0 6 6 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 2112 IDN P-0-3008.0.32 |
|
Tiempo de antirrebote DI1. 0 / No 1 / 0.25 ms 2 / 0.50 ms 3 / 0.75 ms 4 / 1.00 ms 5 / 1.25 ms 6 / 1.50 ms Tipo: decimal sin signo - 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Sólo es posible modificar el ajuste con la etapa de potencia desactivada. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
- 0 6 6 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 2114 IDN P-0-3008.0.33 |
|
Tiempo de antirrebote DI2. 0 / No 1 / 0.25 ms 2 / 0.50 ms 3 / 0.75 ms 4 / 1.00 ms 5 / 1.25 ms 6 / 1.50 ms Tipo: decimal sin signo - 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Sólo es posible modificar el ajuste con la etapa de potencia desactivada. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
- 0 6 6 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 2116 IDN P-0-3008.0.34 |
|
Tiempo de antirrebote DI3. 0 / No 1 / 0.25 ms 2 / 0.50 ms 3 / 0.75 ms 4 / 1.00 ms 5 / 1.25 ms 6 / 1.50 ms Tipo: decimal sin signo - 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Sólo es posible modificar el ajuste con la etapa de potencia desactivada. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
- 0 6 6 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 2118 IDN P-0-3008.0.35 |
|
Tiempo de antirrebote DI4. 0 / No 1 / 0.25 ms 2 / 0.50 ms 3 / 0.75 ms 4 / 1.00 ms 5 / 1.25 ms 6 / 1.50 ms Tipo: decimal sin signo - 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Sólo es posible modificar el ajuste con la etapa de potencia desactivada. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
- 0 6 6 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 2120 IDN P-0-3008.0.36 |
|
Tiempo de antirrebote DI5. 0 / No 1 / 0.25 ms 2 / 0.50 ms 3 / 0.75 ms 4 / 1.00 ms 5 / 1.25 ms 6 / 1.50 ms Tipo: decimal sin signo - 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Sólo es posible modificar el ajuste con la etapa de potencia desactivada. Los ajustes modificados se aplican de inmediato. |
- 0 6 6 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 2122 IDN P-0-3008.0.37 |