Seleccionar el juego de parámetros de controlador

Descripción

El juego de parámetros de lazo de control activo se muestran con el parámetro _CTRL_ActParSet.

A través del parámetro CTRL_PwrUpParSet puede ajustarse qué juego de parámetros de lazo de control debe activarse tras la conexión. De forma alternativa, es posible ajustar si debe conmutarse automáticamente entre los dos juegos de parámetros de lazo de control.

A través del parámetro CTRL_SelParSet puede conmutarse durante el funcionamiento entre los dos juegos de parámetros de lazo de control.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

_CTRL_ActParSet

Juego de parámetros de lazo de control activo.

Valor 1: Juego de parámetros de lazo de control 1 activo

Valor 2: Juego de parámetros de lazo de control 2 activo

 

Un juego de parámetros de lazo de control se activa después de transcurrir el tiempo ajustado para la conmutación de parámetros (CTRL_ParChgTime).

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 4398

IDN P-0-3017.0.23

CTRL_PwrUpParSet

Selección del juego de parámetros de lazo de control al conectar.

0 / Switching Condition: La condición de conmutación se utiliza para conmutar el juego de parámetros de lazo de control

1 / Parameter Set 1: Se utiliza el juego de parámetros de lazo de control 1

2 / Parameter Set 2: Se utiliza el juego de parámetros de lazo de control 2

El valor elegido también se escribe en CTRL_SelParSet (no persistente).

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

1

2

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 4400

IDN P-0-3017.0.24

CTRL_SelParSet

Selección del juego de parámetros de lazo de control (no persistente).

Véase CTRL_PwrUpParSet para la codificación.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0

1

2

UINT16

R/W

-

-

Modbus 4402

IDN P-0-3017.0.25