Copiar juego de parámetros de lazo de control

Descripción

A través del parámetro CTRL_ParSetCopy pueden copiarse los valores del juego de parámetros de lazo de control 1 en el juego de parámetros de lazo de control 2 o los valores del juego de parámetros de lazo de control 2 en el juego de parámetros de lazo de control 1.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

CTRL_ParSetCopy

Copiado del juego de parámetros de lazo de control.

Valor 1: Copiar juego de parámetros de lazo de control 1 a juego de parámetros de lazo de control 2

Valor 2: Copiar juego de parámetros de lazo de control 2 a juego de parámetros de lazo de control 1

 

Cuando el juego de parámetros de lazo de control 2 se copia al juego de parámetros de lazo de control 1, el parámetro CTRL_GlobGain se ajusta al 100 %.

Tipo: decimal sin signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

0,0

-

0,2

UINT16

R/W

-

-

Modbus 4396

IDN P-0-3017.0.22