Condiciones ambientales

Condiciones para el funcionamiento

La temperatura ambiente máxima admisible durante el funcionamiento depende de la distancia entre los dispositivos y del consumo de energía. Observe las directrices correspondientes del capítulo Instalación.

Característica

Unidad

Valor

Temperatura ambiente (sin condensación, no forma hielo)

°C

(°F)

0-50

(32-122)

Durante el funcionamiento la humedad relativa del aire se admite tal como se indica a continuación:

Característica

Unidad

Valor

Humedad relativa del aire (sin condensación)

%

5-95

La altura de montaje se define como la altura por encima del nivel del mar.

Característica

Unidad

Valor

Altura sobre el nivel del mar sin reducción de la potencia.

m

(ft)

<1000

(<3281)

Altura sobre el nivel del mar respetando todas las condiciones siguientes:

oTemperatura ambiente máxima de 45 °C (113 °F)

oReducción de la potencia continua del 1 % por cada 100 m (328 ft) sobre 1000 m (3281 ft)

m

(ft)

1000-2000

(3281-6562)

Altura sobre el nivel del mar respetando todas las condiciones siguientes:

oTemperatura ambiente máxima de 40 °C (104 °F)

oReducción de la potencia continua del 1 % por cada 100 m (328 ft) sobre 1000 m (3281 ft)

oSobretensiones de la red de alimentación limitadas a la categoría de sobretensión II según IEC 60664-1

oSin sistema TI

m

(ft)

2000-3000

(6562-9843)

Condiciones para el transporte y el almacenamiento

El entorno durante el transporte y almacenamiento tiene que estar seco y libre de polvo.

Característica

Unidad

Valor

Temperatura

°C

(°F)

De –25 a 70

(de –13 a 158)

La humedad relativa del aire admisibles para el transporte y el almacenamiento es la siguiente:

Característica

Unidad

Valor

Humedad relativa del aire (sin condensación)

%

<95

Lugar de instalación y conexión

Para el funcionamiento, el aparato tiene que estar instalado en un armario de distribución cerrado. El equipo debe manejarse solo con conexión fija.

Grado de suciedad y grado de protección

Característica

Valor

Grado de contaminación

2

Grado de protección

IP20

Vibraciones y choques

Característica

Valor

Vibraciones, sinusoidales

Probados según IEC 60068-2-6

3,5 mm (desde 2 ... 8,4 Hz)

10 m/s2 (desde 8,4 ... 200 Hz)

Choques, semisinusoidales

Probados según IEC 60068-2-27

150 m/s2 (durante 11 ms)