Dimensiones

Dimensiones LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18 y LXM32•D30M2

G-SE-0056912.1.gif-high.gif

 

 

Característica

Unidad

Valor

LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90

LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30M2

B

mm (in)

68 ± 1 (2,68 ± 0,04)

68 ± 1 (2,68 ± 0,04)

H

mm (in)

270 (10,63)

270 (10,63)

e

mm (in)

24 (0,94)

24 (0,94)

E

mm (in)

-

-

a

mm (in)

20 (0,79)

20 (0,79)

Tipo de refrigeración

 

Convección(1)

Ventilador de 40 mm (1,57 in)

(1) Superior a 1 m/s

Dimensiones LXM32•D30N4 y LXM32•D72

G-SE-0056913.1.gif-high.gif

 

 

Característica

Unidad

Valor

LXM32•D30N4

LXM32•D72

B

mm (in)

68 ± 1 (2,68 ± 0,04)

108 ± 1 (4,25 ± 0,04)

H

mm (in)

270 (10,63)

274 (10,79)

e

mm (in)

13 (0,51)

13 (0,51)

E

mm (in)

42 (1,65)

82 (3,23)

a

mm (in)

20 (0,79)

24 (0,94)

Tipo de refrigeración

 

Ventilador de 60 mm

Ventilador de 80 mm (3,15 in)

(1) Superior a 1 m/s

Masa

Característica

Unidad

Valor

LXM32•U45

LXM32•U60, LXM32•U90

LXM32•D12, LXM32•D18M2

LXM32•D18N4, LXM32•D30M2

LXM32•D30N4

LXM32•D72

Masa

kg (lb)

1,6 (3,53)

1,7 (3,75)

1,8 (3,97)

2,0 (4,41)

2,6 (5,73)

4,7 (10,36)