Tipo: |
Estructura |
Disponible desde: |
V1.0.0.0 |
Hereda de: |
- |
La estructura ST_VisuDiagTableInputs proporciona comandos para controlar DiagTable.
Nombre |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
xScrollUpTop |
BOOL |
Comando para desplazar a la parte superior la tabla mostrada. |
xScrollUp1 |
BOOL |
Comando para desplazar hacia arriba la tabla mostrada un paso de 1. |
xScrollUp2 |
BOOL |
Comando para desplazar hacia arriba la tabla mostrada un paso de 10. |
xScrollDown1 |
BOOL |
Comando para desplazar hacia abajo la tabla mostrada un paso de 1. |
xScrollDown2 |
BOOL |
Comando para desplazar hacia abajo la tabla mostrada un paso de 10. |
xDisplayIdAsHex |
BOOL |
Cambia el formato de visualización del identificador exclusivo. Si el valor es TRUE, el identificador se muestra en formato hexadecimal. |
stFilterOptions |
La estructura proporciona los filtros para seleccionar los mensajes que se van a mostrar. |
oFB_VisuDiagTableControl
oDiagTable