Mensaje MS1453: Posición no continua: Y final del segmento n.º {0} != Y inicio del segmento n.º {1}

Descripción general

ID de mensaje

Descripción del mensaje

Tipo de mensaje

MS1453

Posición no continua: Y final del segmento n.º {0} != Y inicio del segmento n.º {1}

Error

Causa del mensaje

El valor que ha definido en el diagrama Movimiento del parámetro Y del punto final de una leva o un segmento de carga es mayor que el parámetro Y del punto de inicio de la siguiente leva o el siguiente segmento de carga.

Efecto

No pueden realizarse los cálculos.

Solución

Compruebe los valores de los parámetros Y de las levas o los segmentos de carga siguientes. Compruebe que el valor del parámetro Y del punto final de un segmento anterior sea idéntico al parámetro Y del punto de inicio del segmento siguiente.