Definición de términos relacionados con los cálculos para el Bus CC
Término |
Explicación |
---|---|
Corriente pico de bus CC |
La corriente más alta en el bus CC. La corriente pico del bus CC requerida por la aplicación (que es la corriente más alta que se genera en el ciclo de la aplicación modelado en Motion Sizer) se compara con la corriente pico del bus CC proporcionada por el hardware (que es la característica del hardware seleccionado de la tensión de alimentación elegida). |
Corriente nominal del bus CC |
La corriente nominal continua en el bus CC. La corriente nominal del bus CC requerida por la aplicación (que es la corriente promedio que se genera en el ciclo de la aplicación modelado en Motion Sizer) se compara con la corriente nominal del bus CC proporcionada por el hardware (que es la característica del hardware seleccionado de la tensión de alimentación elegida). La corriente nominal del bus CC proporcionada por el hardware está sujeta a reajustes. El valor que se muestra se reduce automáticamente por el factor de reajuste. |
Potencia de frenado |
La energía que se disipa debido al frenado en el bus CC. oLa potencia de frenado requerida por la aplicación es la potencia de frenado que debe disiparse: La potencia que puede utilizarse para el frenado regenerativo no está incluida en este valor. Por lo tanto, la combinación de varios accionamientos en un bus CC compartido puede dar como resultado una potencia de frenado más baja que la suma de potencias de frenado de cada accionamiento individual. oLa potencia de frenado proporcionada por el hardware es aquella que puede disiparse por la acción de las resistencias internas de frenado de los dispositivos seleccionados (suma de los dispositivos en el bus CC). oLa potencia de frenado necesaria externamente es la potencia de frenado de la aplicación que sobrepasa la potencia de frenado proporcionada por el hardware. Esta potencia de frenado debe gestionarse de forma externa, por ejemplo, a través de una resistencia de frenado o de un módulo condensador. Consulte el manual de hardware del accionamiento seleccionado para determinar qué opciones están disponibles. |
Capacidad del bus CC |
La suma de las capacidades en un bus CC compartido. Este valor no se muestra en Motion Sizer. Si la capacidad del bus CC de los accionamientos de un bus CC compartido sobrepasa el máximo permitido, aparece el mensaje MS2101. |