Definición de términos relacionados con Aceleración, Velocidad y Par

Descripción general

Motion Sizer calcula la aceleración, la velocidad y el par para diferentes posiciones de la mecánica.

Se aplican las normas siguientes en materia de aceleración y velocidad:

oLos valores de aceleración y velocidad siempre son positivos; la dirección del movimiento no se indica.

oLa aceleración y la velocidad se aplican a la carga en dirección rotatoria (por ejemplo, mesas rotativas) o lineal (por ejemplo, cintas transportadoras). Esto se determina a través del caso de carga seleccionado en Mecánico.

oPuesto que el eje de una máquina es rotatorio, la aceleración y la velocidad que se aplican al eje son angulares.

Si especifica condiciones ambientalesse aplica un reajuste. Los valores que indican las características de un dispositivo, por ejemplo, Velocidad máx. del motor se reducen automáti­camente mediante el factor de reducción de las características nominales.

Si especifica una reserva,esta sólo influye en los resultados que se muestran en el cuadro de diálogo Selección de dispositivo. Puede ocurrir que las nuevas combinaciones de accionamiento, motor y reductor pasen a ser válidas o que otras pasen a no serlo en el cuadro de diálogo Selección de dispositivo, dependiendo de la reserva definida. De todas formas, la aplicación y las propias características del dispositivo no se modifican.

Definiciones

Término

Explicación

Pico de aceleración

La aceleración más alta que se produce durante el ciclo de aplicación.

Este valor se muestra con carácter informativo y Motion Sizer no lo compara con ningún otro valor.

Velocidad máxima

oVelocidad máxima requerida por la aplicación: La velocidad máxima que se genera durante el ciclo de aplicación.

oVelocidad máxima proporcionada por el reductor: Característica del reductor.

oVelocidad máxima proporcionada por el motor: Característica del motor1.

Velocidad efectiva

oVelocidad efectiva requerida por la aplicación: La velocidad efectiva que se genera durante el ciclo de aplicación. Es la RMS (raíz cuadrada de la media de los cuadrados) de la velocidad en función del tiempo.

oVelocidad efectiva proporcionada por el reductor: Característica del reductor.

oVelocidad efectiva proporcionada por el motor: Característica del motor1.

Pico de par

oPar máximo requerido por la aplicación: El par máximo que se genera durante el ciclo de aplicación (a cualquier velocidad).

oPar máximo proporcionado por el reductor: Característica (valor constante) del reductor.

oPar máximo proporcionado por el motor: Característica del motor1.

Se define como una función de velocidad, tal como se muestra en el diagrama Pares de curvas características sobre velocidad de rotación. Para cualquier punto en el tiempo durante el ciclo de aplicación, el par de la aplicación en ese momento debe ser ≤ el par máximo a la velocidad de la aplicación en ese momento.

oUn caso especial es el Par nominal de parada de emergencia proporcionado por el reductor (que sólo existe para el reductor, pero no para el motor):

Es el par máximo que se permite, por ejemplo, para paradas de emergencia. Motion Sizer compara este valor con el par máximo que proporciona el motor. Verifica si el motor puede frenar con un par.

NOTA: Sólo se trata de un cálculo de valor. Debe elaborar las consideraciones necesarias para los escenarios de parada de emergencia de su máquina.

Par efectivo

oPar efectivo requerido por la aplicación: El par efectivo que se genera durante el ciclo de aplicación. Es la RMS (raíz cuadrada de la media de los cuadrados) de la velocidad en función del tiempo.

oPar efectivo proporcionado por el reductor: Característica del reductor (valor constante).

oPar efectivo proporcionado por el motor: Característica del motor1. Se define como una función de velocidad, tal como se muestra en el diagrama Pares de curvas características sobre velocidad de rotación.

Cuando sólo se proporciona un valor, el tipo de velocidad se indica en el nombre del parámetro:

oPar efectivo a velocidad nominal: El par efectivo a la velocidad nominal del motor. Este valor se proporciona con fines informativos.

oPar efectivo a velocidad efectiva: El par efectivo a la velocidad efectiva del ciclo de aplicación (es equivalente a la Velocidad efectiva requerida por la aplicación; consulte la descripción anterior). El Par nominal requerido por la aplicación se compara con este valor.

1 Siempre que se menciona una característica del motor en esta tabla, el valor en cuestión es, en realidad, una característica de la combinación seleccionada de motor, accionamiento, tensión de alimentación y frecuencia PWM (tal como se ha seleccionado en el editor de Eje). Aquí se llama motor para distinguirlo de las características del reductor.