Descripciones de las funciones

 

Descripción general

En esta sección se describen las funciones de la biblioteca SysTimeRtc.

La función del reloj en tiempo real gestiona dos tipos de relojes diferentes:

Hora UTC: Hora universal coordinada, que ha sustituido a la hora del meridiano de Greenwich. Las zonas horarias se ofrecen como una desviación positiva o negativa respecto a UTC. Por ejemplo, UTC+1 corresponde al horario de Europa Central (CET) y UTC+2 corresponde al horario de verano de Europa Central (CEST).

Hora local: Hora local, que incluye el horario de verano y el cambio de horario.

NOTA: Debido a que solamente la hora UTC (hora universal coordinada) es única a nivel global, en la mayoría de los sistemas solamente se almacena y se procesa la hora UTC.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

oSysTimeRtcControl

oSysTimeRtcGet

oSysTimeRtcHighResGet

oSysTimeRtcSet

oSysTimeRtcHighResSet

oSysTimeRtcConvertDateToUtc

oSysTimeRtcConvertDateToHighRes

oSysTimeRtcConvertUtcToDate

oSysTimeRtcConvertHighResToDate

oSysTimeRtcGetTimezone

oSysTimeRtcSetTimezone

oSysTimeRtcConvertLocalToUtc

oSysTimeRtcConvertLocalToHighRes

oSysTimeRtcConvertUtcToLocal

oSysTimeRtcConvertHighResToLocal