HSC_ERR_TYPE: HSC Variable Detected Error Type

Descripción del tipo enumerado

El tipo de datos de enumeración ENUM contiene diversos tipos de errores detectados con los valores siguientes:

Enumerador

Valor

Descripción

HSC_NO_ERROR

00 hex

No se ha detectado ningún error.

HSC_UNKNOWN

01 hex

El valor asignado al pin de entrada HSC_REF es incorrecto o no está configurado.

HSC_UNKNOWN_PARAMETER

02 hex

La referencia de parámetros es incorrecta.

Consulte la sección PARAMETER_TYPE para ver los parámetros válidos.

HSC_INVALID_PARAMETER

03 hex

El valor del parámetro es incorrecto.

Por ejemplo, Preset Value es <TH1 o <TH0.

HSC_COM_ERROR

04 hex

Se ha detectado un error de comunicación con el módulo HSC.

HSC_CAPTURE_NOT_CONFIGURED

05 hex

La captura no está configurada.

No es posible obtener un valor capturado.