Configuración del tipo Principal en la modalidad Conteo de eventos
Procedimiento de configuración
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En Dispositivos, haga doble clic en Funciones incrustadas > HSC. |
2 |
Seleccione el valor Principal en el campo HSC0• > Tipo. |
3 |
Se crea la instancia del tipo Principal; puede cambiarle el nombre desde el campo Variable. |
4 |
Establezca el valor de la condición Preset en HSC0• > Preajuste/Módulo. |
5 |
Establezca la modalidad en Evento desde el menú desplegable HSC0• > Parámetros > Modalidad para la modalidad de conteo. |
6 |
Defina la referencia de tiempo desde el menú desplegable Parámetros > Tiempo seleccionando |
7 |
Establezca el valor de filtrado antirrebote desde el menú desplegable HSC0• > Entradas del reloj > Filtro A. |
8 |
Opcionalmente, habilite las entradas auxiliares SYNC desde el menú desplegable HSC0• > Entradas auxiliares > SYNC para habilitar la función de sincronización en una entrada física. Si se ha habilitado SYNC, establezca los valores Filtro SYNC y Flanco SYNC. |
Haga clic en el botón Resumen E/S... para visualizar las asignaciones de entradas y salidas.
Consulte la guía de hardware para obtener detalles sobre el cableado.
El valor de filtrado de la entrada del tipo principal determina en la frecuencia máxima del contador, tal como se muestra en la tabla siguiente:
Entrada |
Valor de filtro |
Frecuencia de contador máxima |
---|---|---|
A |
4 µs |
50 kHz |
40 µs |
14,5 kHz |