Configuración del tipo Principal en la modalidad Medidor de frecuencias

Procedimiento de configuración

Paso

Acción

1

En Dispositivos, haga doble clic en Funciones incrustadas > HSC.

2

Seleccione el valor Principal en el campo HSC0• > Tipo.

3

Se crea la instancia del tipo Principal; puede cambiarle el nombre desde el campo Variable.

4

Establezca la modalidad en Medidor de frecuencias desde el menú desplegable HSC0• > Parámetros > Modalidad.

5

Establezca el valor de la referencia de tiempo desde el menú desplegable Parámetros > Tiempo.

6

Establezca el valor de filtrado antirrebote desde el menú desplegable HSC0• > Entradas del reloj > Filtro A.

Resumen E/S

Haga clic en el botón Resumen E/S... para visualizar las asignaciones de entradas y salidas.

G-SE-0022649.1.gif-high.gif

 

 

Consulte la guía de hardware para obtener detalles sobre el cableado.

Filtro programable

El valor de filtrado de la entrada del tipo principal determina en la frecuencia máxima del contador, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Entrada

Valor de filtro

Frecuencia de contador máxima

A

4 µs

50 kHz

40 µs

14,5 kHz