Puerto Ethernet

Introducción

La unidad HMISCU está equipada con un puerto de comunicaciones Ethernet que cumple el estándar IEEE802.3 y que transmite y recibe datos a 10 Mbps o 100 Mbps.

Conector de puerto Ethernet

En la figura se muestra la ubicación del puerto Ethernet RJ45 del módulo posterior:

G-SE-0021222.2.gif-high.gif

 

 

No se debe confundir el conector Ethernet RJ45 con el puerto serie RJ45.

NOTA: Debe ser un técnico cualificado quien instale las redes Ethernet.

NOTA: Las conexiones uno a uno (1:1) se deben hacer con un concentrador o un conmutador. Es posible utilizar la conexión 1:1 con un cable cruzado en función de las tarjetas de red y los equipos conectados.

Características

En la tabla se describen las diversas características de Ethernet:

Característica

Descripción

Tipo de conector

RJ45

Controlador

o10 M semidúplex (negociación automática)

o100 M dúplex completo (negociación automática)

Tipo de cable

Blindado

Detección automática de cruces

Asignación de pins

En la ilustración se muestra la asignación de pins del conector Ethernet RJ45:

G-SE-0002215.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla se describen los pins del conector Ethernet RJ45:

Pin

Señal

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

5

6

RD-

7

8

NOTA: El HMISCU admite la función de cable de cruce automático MDI/MDIX. No es necesario utilizar cable cruzado Ethernet especial para conectar dispositivos directamente a este puerto (conexiones sin un concentrador Ethernet o un conmutador).

Indicadores LED de estado

En la tabla siguiente se describe el funcionamiento de los indicadores LED de estado de Ethernet:

Etiqueta

Descripción

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

IND1

Estado de Ethernet

Verde

Apagado

No hay conexión o se produjo un error durante la transmisión posterior.

Activado

Se encuentra disponible la transmisión de datos.

IND2

Actividad de Ethernet

Verde

Desactivado

Sin transmisión de datos.

Activado

Transmisión de datos en curso.