El HMISCU Controller dispone de salidas normales y salidas rápidas.
En las salidas rápidas se pueden configurar las siguientes funciones de salida:
osalida de tren de pulsos (PTO)
omodulación de ancho de pulsos (PWM)
NOTA: De forma predeterminada, todas las salidas se pueden utilizar como salidas normales.
Disponibilidad de la gestión de salida rápida
Esta información se refiere a todos los HMISCU Controller con salidas rápidas:
Función |
PTO/PWM |
|
---|---|---|
Número del canal |
Nombre del canal |
|
Salida del transistor |
FQ0 |
PTO0 Output0 |
FQ1 |
PTO1 Output1 |
Modalidades de retorno (Comportamiento de las salidas en parada)
Cuando por algún motivo el controlador pasa al estado STOP o EXCEPTION, las salidas locales se establecen en los valores de retorno. Se dispone de 2 modalidades:
Establecer todas las salidas a los valores predeterminados: Todas las salidas se establecen en el valor predeterminado configurado, 0 ó 1 (establecido inicialmente en 0 en la configuración).
Mantener los valores: Todas las salidas conservan su estado actual.
Los valores de retorno que se puedan configurar (retorno a 0, retorno a 1 o retorno al estado actual) no son aplicables a salidas rápidas si dichas salidas se han configurado para funciones incrustadas. Si un error detectado tiene como consecuencia que el controlador pase a la modalidad de retorno, estas salidas adoptarán un valor de 0 independientemente del valor de retorno configurado.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
Si utiliza salidas rápidas para funciones incrustadas, diseñe y programe el sistema de manera que el equipo controlado asuma un estado seguro cuando el controlador pase a la modalidad de retorno. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
NOTA:
oLa configuración de retorno para las salidas no se aplica si se utilizan salidas rápidas para la función incrustada. En estos casos, el valor de retorno es siempre 0.
oEn caso de retorno para la función incrustada de PTO, los movimientos en curso se cancelan y descienden al valor 0 (función de parada controlada).
Cortocircuito o sobrecorriente en las salidas
En caso de cortocircuito o sobrecorriente en las salidas, se deben considerar 2 grupos de salidas:
oGrupo 3: salidas rápidas
oGrupos 1 y 2: salidas de relé
Existe una protección contra cortocircuitos para el Grupo 1 de las salidas a V-. No obstante, no hay ninguna protección más frente a cortocircuitos en las salidas.
Para el HMISCU•A5 (type DIO), en caso de cortocircuito o sobrecorriente en las salidas, los 2 grupos de salidas se deben considerar de distinta manera:
oGrupo 3 (FQ0 a FQ1): 2 salidas rápidas
oGrupos 1 y 2 (DQ0 a DQ7): 8 salidas normales
Para el HMISCU•B5 (type DIO and AIO), en caso de cortocircuito o sobrecorriente en las salidas, los 2 grupos de salidas se deben considerar de distinta manera:
oGrupo 3 (FQ0 a FQ1): 2 salidas rápidas
oGrupos 1 y 2 (DQ0 a DQ5): 6 salidas normales
NOTA: Los grupos se definen en la descripción del bloque de terminales, en la presentación de cada uno de los capítulos de los controladores.
En la tabla se describe la detección:
Si... |
entonces... |
---|---|
tiene un cortocircuito en 0 V en el grupo 3 |
el grupo 3 pasará automáticamente a la modalidad de protección térmica (todas las salidas rápidas o PWM se establecerán en 0 y las salidas PTO se detendrán de inmediato) y después las salidas se rearmarán periódicamente cada 10 segundos para probar el estado de la conexión (consulte la advertencia siguiente). |
tiene un cortocircuito en 24 V en el grupo 3 |
el grupo 3 pasará automáticamente a la modalidad de protección y, a continuación, las salidas se rearmarán periódicamente cada 200 microsegundos para probar el estado de la conexión. |
NOTA: La información de la tabla no es válida para las salidas de relé.
Para obtener más información sobre la protección de las salidas, consulte el diagrama de cableado del controlador y las reglas de cableado generales.
NOTA: El diagnóstico del cortocircuito para cada categoría se proporciona mediante la función GetshortcutStatus.
Las salidas normales de este equipo no tienen protección contra polaridad inversa integrada. La conexión incorrecta de la polaridad puede dañar de forma permanente los circuitos de salida, o bien provocar un funcionamiento imprevisto del equipo.
AVISO |
DAÑOS EN SALIDAS RÁPIDAS |
oAsegure el uso de una protección adecuada contra los cortocircuitos en la fuente de alimentación de las salidas rápidas. oNo conecte tensión positiva a ningún terminal de salidas rápidas de CC. oRespete los diagramas de cableado que se muestran inmediatamente después de este mensaje. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Ejemplo de cableado incorrecto:
1 Fusible de 2 A de acción rápida
2 Cableado incorrecto
|
INICIO IMPREVISTO DE LA MÁQUINA |
Inhiba el restablecimiento automático de salidas si no se desea utilizar esta función para la máquina o el proceso. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Consideraciones sobre el cableado
NOTA: La fuente de alimentación del circuito PTO/PWM se pone en marcha antes de que lo haga la del sistema; de no ser así, se presenta un error en el PTO/PWM.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
Conecte las salidas de forma correcta según el diagrama de cableado. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Si el controlador o el módulo contienen salidas de relé, estos tipos de salidas pueden soportar hasta 240 V CA. El daño inductivo a este tipo de salidas puede provocar contactos soldados y pérdida de control. Todas las cargas inductivas deben incluir un dispositivo de protección, como un limitador de picos, un circuito RC o un diodo de retorno. Estos relés no soportan cargas capacitivas.
|
SALIDAS DE RELÉ SOLDADAS Y CERRADAS |
oProteja siempre las salidas de relé contra daños de carga de corriente alterna inductiva utilizando un circuito o dispositivo protector externo adecuado. oNo conecte salidas de relé a cargas capacitivas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |