Segmento DIN

Dimensiones del segmento DIN

 Puede montar el controlador y sus elementos de ampliación en un segmento DIN. Es posible unir un segmento DIN a una superficie de montaje lisa, suspenderlo de un bastidor EIA o montarlo en un armario NEMA.

El segmento DIN mide 35 mm (1,38 pulg.) de alto y 15 mm (0,59 pulg.) de fondo, tal y como se muestra a continuación:

G-RU-0007251.1.gif-high.gif

 

 

Equipo recomendado

Profundidad del segmento

Número de referencia en el catálogo

15 mm (0,59 pulg.)

AM1DE200

AM1ED200

8 mm (0,31 pulg.)

AM1DP200