Instalación y desinstalación del módulo posterior en un segmento DIN
En esta sección se describe cómo instalar el módulo posterior en un segmento DIN y cómo quitarlo.
NOTA: El módulo de pantalla y el del controlador de la unidad HMISCU siempre deben estar conectados para que las aplicaciones funcionen correctamente.
Si el módulo posterior se enciende sin que esté conectado directamente (o conectado con un cable de separación) al módulo de pantalla, la lógica PLC pasa a la modalidad STOP con las E/S en modalidad de retorno.
|
|
|
PELIGRO DE EXPLOSIÓN |
|
oNo conecte ni desconecte el equipo mientras el circuito esté activo. oRiesgo de posible carga electrostática: pase un paño húmedo por el panel frontal del terminal antes de encenderlo. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Instalación del módulo posterior en un segmento DIN
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Asegurar el segmento DIN a las superficies del panel mediante tornillos. |
|
2 |
Fijar el cable de separación de los módulos de pantalla y posterior al módulo posterior.
1 Cable de separación del módulo de pantalla/módulo posterior 2 Módulo posterior NOTA: Para montar este producto se necesitan 20 mm (0,78 pulg.) de espacio adicional para doblar el cable al final de la goma. |
|
3 |
Colocar la ranura superior del módulo posterior en el borde superior del segmento DIN y presionar el conjunto contra el segmento DIN hasta que se oiga que hace clic en el lugar correcto.
1 Módulo posterior 2 Segmento NOTA: Las pinzas finales de bloque de terminales de tipo AB1AB8P35 o equivalente ayudan a minimizar los movimientos laterales y mejoran las características de impacto y vibración del conjunto del controlador. |
|
4 |
Instale la pantalla en el armario y fije el cable de separación de los módulos de pantalla y posterior a la pantalla.
1 Módulo de pantalla 2 Cable de separación del módulo de pantalla/módulo posterior |
Desmontaje del módulo posterior de un segmento DIN
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Pulsar el botón de bloqueo amarillo del módulo posterior y extraerlo del cable de separación de los módulos de pantalla y posterior.
1 Módulo posterior 2 Cable de separación del módulo de pantalla/módulo posterior |
|
2 |
Pulse el botón de bloqueo del cable de separación del módulo de pantalla/módulo posterior y retírelo del módulo de pantalla.
1 Módulo de pantalla 2 Cable de separación del módulo de pantalla/módulo posterior |