Cableado al bloque de terminales DIO
Normas y recomendaciones de cableado.
|
DAÑOS MATERIALES |
Asegúrese de retirar los bloques de terminales del equipo antes de proceder al cableado. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |
Destornillador necesario para el cableado de los bloques de terminales
Tipo recomendado: 1891348-1 (Tyco Electronics AMP)
Si se utiliza otro fabricante, asegúrese de que el componente tiene las dimensiones siguientes:
oprofundidad de la punta: 1,5 mm (0,06 pulg.)
oaltura de la punta: 2,4 mm (0,09 pulg.)
La forma de la punta debe ser DIN5264A y cumplir con el estándar DN EN60900.
Además, la punta del destornillador debe ser plana, tal como se indica, para acceder al estrecho orificio del bloque de terminales:
Los bloques de terminales son de tipo abrazadera de resorte.
Siga el procedimiento siguiente para conectar los cables a los bloques de terminales:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Inserte el destornillador en el orificio con forma cuadrada. De este modo, se abrirá el orificio con forma redonda. |
2 |
Coja el destornillador e inserte el cable en el orificio con forma redonda del cable. |
3 |
Extraiga el destornillador del orificio con forma cuadrada. A continuación, se cerrará el orificio con forma cuadrada y el cable quedará bien sujeto. |
NOTA: Para extraer el cable, vuelva a insertar el destornillador en el orificio con forma cuadrada y, cuando la abrazadera de resorte del cable quede liberada, extraiga el cable.
(1) El cable debe ser de entre 0,20 y 0,81 mm2 (entre 24 y 18 AWG), con el extremo trenzado. Los modelos de cable válidos son UL1015 y UL1007.
(2) Extraiga 7,0 mm (0,28 pulg.) del recubrimiento del cable. Tire sólo de la cantidad de recubrimiento que sea preciso. Si extrae demasiado recubrimiento, los extremos no tendrán una longitud suficiente para usarse entre sí ni con los terminales, con lo cual se puede provocar un cortocircuito. Si no se extrae suficiente recubrimiento, es posible que el cable no haga suficiente contacto con el terminal.
Inserte cada cable completamente en su apertura. Si no se insertan correctamente, se puede producir una pérdida de alimentación en la unidad o un cortocircuito, ya sea en los filamentos de los cables, en los terminales o bien un sobrecalentamiento del cable y el terminal.
(3) No haga girar el destornillador dentro de la apertura con forma cuadrada. Puede dañar el equipo.
|
LAS PRÁCTICAS DE CABLEADO INCORRECTAS PUEDEN DEJAR INOPERATIVO EL EQUIPO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable especificados para los canales de E/S y fuentes de alimentación. oPrepare los cables y realice las conexiones tal como se indica en esta documentación. oNo conecte más de un cable por cada conector de bloque de terminales. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |