En la tabla se muestran las especificaciones de memoria de la unidad HMISCU:
Elementos |
Tipo |
Elemento |
Especificación |
---|---|---|---|
Memoria Flash principal (128 MB) |
FLASH EPROM |
SO de Vijeo Designer Runtime |
64 MB |
Aplicación HMI |
58 MB |
||
Motor CoDeSys |
4 MB |
||
Aplicación del controlador |
2 MB |
||
Memoria de ejecución de la aplicación |
DRAM |
– |
128 MB |
Copia de seguridad de los datos (alarmas, variables retentivas) |
SRAM no volátil1 |
– |
128 kbytes |
(1) Para hacer una copia de seguridad de los datos, la SRAM no volátil no requiere alimentación mediante batería. La batería interna del HMI SCU solo es necesaria para el reloj de tiempo real (RTC). |
Administración de memoria de copia de seguridad
Los registros de variables y datos de alarmas de Vijeo Designer se almacenan automáticamente en la SRAM no volátil en un formato LIFO (del inglés Last In-First Out, último en entrar, primero en salir). El usuario define la cantidad de datos almacenada en la SRAM. De manera opcional, también se puede realizar una copia de seguridad de estos datos de la SRAM en un soporte extraíble cuando se registra una serie de nuevos puntos de datos definidos por el usuario, o también se puede activar mediante una acción.
Las variaciones en las condiciones de funcionamiento (p. ej., temperatura ambiente cambiante) pueden provocar variaciones en el reloj (para obtener más información, consulte el tema Reloj de tiempo real).
En la tabla se muestran las especificaciones del panel táctil de la unidad HMISCU:
Elementos |
Especificación |
---|---|
Tipo |
Tipo de película de resistencia analógica (metálica, dorada) |
Duración |
1 millón de toques o más |