La función de E/S incrustada permite configurar las entradas del controlador.
En esta tabla se describen las entradas digitales de los controladores:
Referencia |
Entrada digital |
Salida digital |
---|---|---|
HMISCU6A5 |
14 entradas normales y 2 entradas rápidas (HSC) |
8 salidas normales y 2 salidas rápidas (PTO)(1) |
HMISCU8A5 |
||
HMISAC |
||
HMISCU6B5 |
6 entradas normales y 2 entradas rápidas (HSC) |
6 salidas normales y 2 salidas rápidas (PTO)(1) |
HMISCU8B5 |
||
HMI SBC |
||
1 Las salidas rápidas pueden usarse como salidas normales, como salidas rápidas para funciones de salida del tren de pulsos (PTO) o modulación de ancho de pulsos (PWM), o como salida refleja para el contador de alta velocidad (HSC). |
Acceso a la ventana de configuración de E/S
Paso |
Descripción |
---|---|
1 |
Haga clic en HMISCUxx5 > Funciones incrustadas > E/S en Dispositivos. |
2 |
Haga clic en la ficha Configuración de E/S. |
Ventana de configuración de E/S
Esta ventana permite configurar las entradas digitales incrustadas:
NOTA: Si la selección es gris, el parámetro no estará disponible.
NOTA: Para obtener más información, en la ficha Asignación E/S, consulte la ayuda online de CoDeSys de SoMachine..
Al hacer clic en el botón Resumen E/S, aparece la ventana Resumen de E/S. Permite comprobar la asignación de E/S configurada:
Para cada entrada digital puede configurar los siguientes parámetros:
Parámetro |
Valor |
Descripción |
Restricción |
---|---|---|---|
Filtro |
No* 3 ms 12 ms |
Reduce el efecto de ruido de una entrada del controlador. |
Disponible si Retención y Evento están deshabilitados. En el resto de los casos, este parámetro está deshabilitado y su valor es No. |
Retención |
No* Sí |
Permite capturar y registrar pulsos entrantes con anchos de amplitud más breves que el tiempo de exploración del controlador. |
Este parámetro sólo está disponible para las entradas rápidas FI0 y FI1. Disponible si Ejecutar/Detener está deshabilitado. |
Evento |
No* Flanco ascendente Flanco descendente Ambos flancos |
Detección de evento para activar una tarea externa. |
Este parámetro sólo está disponible para las entradas rápidas FI0 y FI1. Disponible si Retención y Ejecutar/Detener están deshabilitados. |
Filtro de rebote |
4 µs* 40 µs |
Reduce el efecto del rebote en una entrada del controlador. |
Disponible si Retención está habilitado o Evento está habilitado. En los demás casos, este parámetro está deshabilitado y su valor es 4 µs. |
Ejecutar/Detener |
No* Sí |
La entrada Ejecutar/Detener se puede utilizar para ejecutar o detener un programa en el controlador. |
Se puede configurar cualquier entrada como Ejecutar/Detener, pero sólo se puede configurar una entrada para este fin. |
* valor predeterminado del parámetro |
NOTA: El parámetro no está disponible si la selección se muestra de color gris.
En esta tabla se presentan los distintos estados:
Estados de entrada |
Resultado |
---|---|
Estado 0 |
Detiene el controlador e ignora los comandos Run externos. |
Un flanco ascendente |
En el estado STOPPED (Detenido), inicia el arranque de una aplicación en estado RUNNING (En ejecución). |
Estado 1 |
La aplicación se puede controlar mediante: oSoMachine (Ejecutar/Detener) oaplicación (comando de controlador) ocomando de red (comando Ejecutar/Detener) |
NOTA: La entrada Ejecutar/Detener se gestiona incluso si la opción Actualizar E/S en parada no está seleccionada en el Editor de dispositivos del controlador (ficha Ajustes PLC).
Las entradas asignadas a funciones expertas configuradas no pueden configurarse como entradas de Ejecutar/Detener.
Para obtener más información acerca de los estados del controlador y las transiciones de estados, consulte Diagrama de estado del controlador.
|
INICIO NO DESEADO DE LA MÁQUINA O DEL PROCESO DE ACTIVACIÓN |
oCompruebe el estado de seguridad de la máquina o del entorno de proceso antes de aplicar electricidad a la entrada Run/Stop. oUse la entrada Run/Stop para evitar activaciones no deseadas desde ubicaciones remotas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |