En esta ficha se puede gestionar la conexión entre el equipo y el controlador:
oPermite encontrar un controlador en una red.
oMuestra la lista de controladores, para que pueda conectarse al controlador seleccionado y gestionar la aplicación dentro del controlador.
oPermite identificar físicamente el controlador desde el editor de dispositivo.
oPermite modificar la configuración de comunicación del controlador.
Procesar configuración de la comunicación
La ventana Procesar configuración de la comunicación permite modificar la configuración de la comunicación de Ethernet. Para ello, haga clic en la ficha Selección de controlador. Aparece la lista de controladores disponibles en la red. Seleccione y haga clic con el botón derecho del ratón en la fila que desee, y haga clic en Procesar configuración de la comunicación... en el menú contextual.
Puede configurar los ajustes de Ethernet en la ventana Procesar configuración de la comunicación de dos formas distintas:
oSin la opción Guardar la configuración permanentemente:
Configure los parámetros de comunicación y haga clic en Aceptar. Esta configuración se toma en consideración de forma inmediata y no se guarda si el controlador se ha restablecido. En los próximos restablecimientos, se tendrán en cuenta los parámetros de comunicación configurados en la aplicación.
oCon la opción Guardar la configuración permanentemente:
También puede activar la opción Guardar la configuración permanentemente antes de hacer clic en Aceptar. Cuando esta opción está activada, en el reinicio siempre se utilizan los parámetros de Ethernet configurados aquí, en lugar de los parámetros de Ethernet configurados en la aplicación SoMachine.
Para obtener más información sobre la vista Selección de controlador del editor de dispositivo, consulte SoMachine Guía de programación.