Gestor de protocolos de líneas serie
El Magelis SCU HMI Controller está equipado con una línea serie:
Línea serie |
Protocolo compatible |
---|---|
COM1 |
SoMachine - Administrador de la red (predeterminado) |
En la tabla siguiente se indican las características de la velocidad en baudios del administrador:
Administrador |
Velocidad de transmisión máxima (bits/s) |
Velocidad de transmisión admitida (bits/s) |
---|---|---|
Gestor de red de SoMachine |
115200 |
115.200, 57.600, 38.400, 19.200, 9.600 |
Gestor Modbus |
115200 |
115.200, 57.600, 38.400, 19.200, 9.600 |
NOTA: Si desea utilizar COM1 para los protocolos añadidos en el editor de Vijeo Designer, elimine los nodos Modbus_Manager y SoMachine-Network_Manager de debajo del nodo COM1 en Dispositivos. Esto permite que Vijeo Designer Runtime controle el COM1.