Bloque de funciones de PTOSetParam
Este bloque de funciones modifica el valor de un parámetro específico para un canal PTO especificado.
Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de las funciones y los bloques de funciones.
Descripción de variables de E/S
En esta tabla se describen las variables de entrada:
Entradas |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
PTO_REF_IN |
Referencia al canal de PTO. Para conectarse al PTO_REF de PTOSimple o a la PTO_REF_OUT de los bloques de funciones de los PTO. |
|
Execute |
BOOL |
En un flanco ascendente, inicia la ejecución del bloque de funciones. Cuando es FALSE, no resetea las salidas del bloque de funciones. Los pins de salida de este bloque de funciones muestran el último estado hasta el siguiente flanco ascendente de la entrada de Execution. |
Param |
Parámetro que establecer. |
|
Param_Value |
DWORD |
Valor de parámetro que escribir. |
En esta tabla se describen las variables de salida:
Salidas |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
PTO_REF_OUT |
Referencia al canal de PTO. Para conectarse con el pin de entrada de PTO_REF_IN de los bloques de funciones PTO. |
|
Terminado |
BOOL |
TRUE = indica que ParamValue es válido. La ejecución del bloque de funciones ha finalizado. |
Busy |
BOOL |
TRUE = indica que la ejecución del bloque de funciones está en curso. |
Error |
BOOL |
TRUE = indica que se ha detectado un error. La ejecución del bloque de funciones ha finalizado. |
ErrID |
Cuando se establece Error: tipo de error detectado. |
NOTA: Para obtener más información sobre los pins Done, Busy, CommandAborted y Execution, consulte Información general sobre la gestión de bloques de funciones.